Les moteurs Grundfos atteignent la classe IE5

17/11/2016

IE5, la classe de rendement énergétique la plus élevée au monde

Les nouveaux moteurs MGE de Grundfos répondent aux normes les plus élevées et peuvent être marqués IE5, la plus haute classe de rendement énergétique.

Ces moteurs permettent d’accélérer les économies d'énergie et assurent un retour sur investissement rapide.


Fiabilité, personnalisation et rendement exceptionnel sont trois caractéristiques qui décrivent parfaitement les moteurs Grundfos MGE. Depuis leur introduction en 2013, ces moteurs ont redéfini le standard sur le marché, et tout récemment, la nouvelle version met la barre encore plus haute. Leurs caractéristiques de rendement énergétique, y compris le convertisseur de fréquence, ont permis à ces moteurs de dépasser le niveau IE4, et peuvent désormais être marqués IE5 – le plus haut niveau de rendement énergétique mondial pour les moteurs électriques.

 

"Nous avons réussi à cumuler toute notre expérience dans le logiciel pour créer un produit haut de gamme, toujours aussi fiable. Il s'agit d'une réalisation importante. En combinaison avec nos pompes, ces moteurs offrent à nos clients un niveau de rendement inégalé"

Kim Jensen, Directeur Régional pour EMEA chez Grundfos.

 

Les moteurs MGE sont équipés de composants intelligents à la pointe de la technologie, ce qui leur permet de s'adapter à l’installation et de diminuer de façon significative sa consommation d'énergie. Ces moteurs se placent au sommet de leur catégorie avec d’autres caractéristiques importantes comme un moteur synchrone à aimant permanent et un convertisseur de fréquence à haut rendement.

Tous les moteurs Grundfos MGE -de 0,75 kW à 11 kW- sont conformes à la classe IE5, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2017.