Trouvez exactement ce que vous recherchez dans cette liste de produits.
Accessoires
Accessoires mécaniques pour produits Grundfos
Accessoires électriques pour produits Grundfos
Accessoires conçus pour les solutions de traitement des eaux usées.
Accessoires pour pompes doseuses
Agitateurs et accélérateurs de courant pour mélanger et maintenir les fluides en suspension
Optimisez les performances et la fiabilité et réduisez la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation grâce à notre service d'alignement las...
Circulateurs
Les unités ALPHA sont des circulateurs à vitesse variable à haut rendement conçus pour les installations de chauffage, de climatisation et d'eau ch...
L'ALPHA Reader est un produit mobile pour l'équilibrage hydronique des radiateurs en combinaison avec l'ALPHA2 et un smartphone via Bluetooth avec ...
Pompes immergées de relevage des eaux usées
Les pompes AP sont conçues pour le pompage et le relevage des eaux usées, chargées. Les pompes dilacératrices APG sont équipées d'un broyeur.
AQtap est un distributeur d’eau intelligent avec une plateforme intégrée de recouvrement des recettes pour un approvisionnement en eau viable et re...
Une analyse détaillée, basée sur les mesures, sur les performances actuelles de votre pompe, avec des suggestions pour les économies d'énergie futu...
Moteurs standards
Moteurs immergés
Une analyse détaillée des performances de votre pompe actuelle qui vous aidera à identifier le potentiel d'économie d'énergie de votre installation...
Pompes monoblocs
Modules de surpression
Pompes horizontales multicellulaires
Le nouveau système de pompe Grundfos BMSX présente une conception unique spécialement prévue pour le dessalement de l’eau de mer et l’eau saumâtre.
Programme collectif de mesure et de remplacement de produits. Transducteurs, capteurs, flotteurs, contacts, compteurs, transmetteurs, sondes et con...
Programme de groupe de capteurs immergés pour la mesure de niveau hydrostatique.
Module d'interface de communication/Le module d'interface de communication est la gamme d'options de communication de Grundfos. Il vous permet de c...
Pompe multicellulaire monobloc à aspiration axiale
Les CM, CME sont des pompes horizontales à aspiration axiale fiables, silencieuses et compactes. La conception modulaire des pompes permet de réali...
Surpresseur
Les CMB, CMBE sont des groupes de surpression compacts conçus pour l'approvisionnement en eau dans les applications domestiques et collectives légè...
Les CM/CME sont des pompes horizontales multicellulaires compactes, fiables et silencieuses. Leur conception modulaire rend possible des solutions ...
Les circulateurs COMFORT sont conçues pour la recirculation d'eau chaude à haut rendement énergétique, pour les maisons individuelles ou mitoyennes...
Le modèle CONLIFT1 est une pompe d'évacuation des condensats conçue pour le pompage des condensats collectés en dessous du niveau des égouts ou qui...
Laissez-nous nous occuper de votre système de pompage, pendant que vous vous occupez de votre entreprise.
Le contrat de maintenance sur mesure Grundfos vous fournit les services exacts dont vous avez besoin pour connaître l’état de vos équipements à tou...
Laissez les spécialistes de Grundfos se charger de la réalisation de vos objectifs et libérez votre temps et votre esprit pour d’autres tâches.
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Système de régulation pompe conçu pour le marché de l'eau. Protection complète d'une pompe.
Pompes multicellulaires inline
Pompe centrifuge multicellulaire verticale avec orifices d’aspiration et de refoulement situés au même niveau.
Pompes multicellulaires verticales avec moteur MGFlex fonctionnant à l'énergie solaire, éolienne et électrique. Fonctionne à la fois sur tension al...
Coffret de commande pour pompes de relevage des eaux usées
Conçu pour la surveillance et la régulation des pompes immergées SQFlex dans les applications solaires.
Conçu pour la surveillance et la régulation des pompes immergées SQE, par exemple pour les applications à pression constante.
CUE est une gamme complète de convertisseurs de fréquence externes conçus pour la régulation de la vitesse de nombreuses pompes Grundfos.
De nombreux réseaux de distribution sont confrontés à un gaspillage excessif de l'eau, à des coûts d'exploitation élevés et à une forte consommatio...
Les pompes de drainage immergées Grundfos (DP) couvrent une gamme de moteurs de 0,9 à 2,6 kW. Les pompes sont équipées d'une roue à aubes semi-ouve...
Les DPI sont une famille de capteurs industriels de pression différentielle conçus pour être robustes, précis et fiables. Ils utilisent notre revêt...
Le DPS est un capteur de pression différentielle conçu pour être robuste, peu coûteux, précis et compact. Il utilise notre revêtement Silicoat® pou...
Les pompes Grundfos DWK conçues avec une roue fermée, semi-ouverte ou SuperVortex sont destinées à de nombreuses applications industrielles et pour...
Le dispositif E-Box permet à nos pompes doseuses numériques SMART Digital S jusqu'à 30l/h de communiquer avec une transmission filaire vers une mul...
Les pompes Grundfos EF sont équipées d'une roue semi-ouverte à palettes avec une section de passage de 30 mm, conçue pour pomper les effluents et a...
Série FS1 pour la commande MARCHE/ARRET des pompes, la signalisation des niveaux d'alarme et autres applications similaires dans les environnements...
Les gestionnaires de pression sont des équipements intelligents permettant la régulation automatique des pompes dans les systèmes domestiques de di...
Grundfos Connect est un système en ligne prêt à l'emploi, qui vous offre une alternative efficace et rentable aux systèmes SCADA plus coûteux.
Notre boîte à outils intuitive de commande de pompes mobiles vous fournit des données instantanées sur les pompes dans le but de vous faire économi...
Notre boîte à outils intuitive pour le contrôle mobile des pompes qui vous fournit des données instantanées, conçue pour vous faire gagner du temps...
Choisissez votre pompe en toute simplicité grâce à l'application Grundfos GO Solar et utilisez l'une des trois méthodes suivantes pour dimensionner...
L'unité est un périphérique qui peut traiter les données sur site et réagir instantanément à toute anomalie via Grundfos GO 2.0, le Cloud GRUNDFOS ...
Grundfos Machine Health est un système de surveillance des pompes qui contrôle en permanence les équipements à l'aide de capteurs sans fil avancés....
L’une des solutions digitales la plus complète disponible, Grundfos Utility Analytics est un logiciel 3D non-intrusif pour les réseaux d’eaux et le...
Le système de pompage Hydro EN normalisé EN 12845 est conçu pour fonctionner avec de l’eau douce propre dans les systèmes d’arrosage automatique, l...
Groupe de surpression avancé et à haut rendement énergétique. Disponible avec 2 à 6 pompes connectées en parallèle, un coffret de commande avancé ...
Groupe de surpression à haut rendement énergétique. Disponible avec 2 à 4 pompes à vitesse variable connectées en parallèle, un coffret de command...
Le modèle Hydro Solo-E est un groupe de surpression entièrement optimisé, conçu pour les systèmes où il est essentiel de maintenir une pression con...
Les solutions Grundfos iGRID optimisent et contrôlent les températures dans les réseaux de chaleur en fonction des besoins réels. La division d'un ...
Réduisez les coûts et garantissez l’efficacité des pompes tout au long de leur vie. L’inspection vous donne un aperçu de l’état de la base installé...
Confiez les tâches d’installation au personnel de Grundfos et ayez la certitude que vos pompes sont entre de bonnes mains.
Modules d'entrée et de sortie pour solutions de régulation.
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Pressure transmitter series 4-20 mA, stainless steel 304 or 316. Differentiates in a compact housing, very wide temperature range and has multiple ...
Les pompes Jet sont des pompes centrifuges monocellulaires auto-amorçantes. Elles sont conçues pour diverses applications domestiques et de jardina...
La pompe à hélice axiale KPL est conçue pour un débit élevé à une hauteur manométrique réduite.
Solutions complètes de régulation du niveau, avec armoire, régulateur et dispositifs électroniques pour diverses applications.
Pompes à plan de joint horizontal
Les pompes Grundfos LS à plan de joint horizontal et LSV à plan de joint vertical sont des pompes centrifuges à volute monocellulaires ou bicellula...
L'interrupteur M2 permet de réguler les pompes et de signaler le niveau dans les fluides à faible teneur en particules solides, ou dans de rares oc...
Les circulateurs Grundfos MAGNA sont conçus pour les applications de chauffage et de climatisation dans les bâtiments collectifs et tertiaires. Ils...
Amplificateurs de mesure et régulateurs pour process de dosage
Moteurs standards à vitesse variable
Optimisez les performances et le rendement de votre système de pompage grâce aux services de mise en service avancés proposés par des experts du se...
Grundfos MIXIT est une boucle de mélange tout-en-un avec des offres et des caractéristiques flexibles, conçue pour répondre à tous les besoins des ...
Les modules solaires produisent de la puissance photovoltaïque et fournissent de l'électricité en courant continu à partir du rayonnement solaire a...
Protection du moteur et des pompes.
Moteurs immergés pour pompes SQ
La série MS permet de réguler les pompes en mode Marche/Arrêt et de signaler le niveau de remplissage. Le MS1 est disponible dans une variété de ty...
Pompes immergées
Pompes centrifuges et à vis verticales, multicellulaires, pour montage dans des réservoirs
Pompes pour machines-outils à aspiration axiale
Pompe à aspiration axiale monobloc avec roue vortex semi-ouverte.
Les unités MULTILIFT sont des stations de relevage compactes pour la collecte et l'évacuation des eaux usées dans un seul ensemble prémonté à l'int...
Pompe monocellulaire monobloc à aspiration axiale
Pompes à aspiration axiale monoblocs normalisées EN 733
Pompes monoblocs à aspiration axiale selon norme EN 2858
Pompes à aspiration axiale sur socle selon norme EN 733.
Pompes à aspiration axiale sur socle selon norme ISO 2858
Pressure measurement for applications demanding titanium. Typical for corrosive media like saltwater.
Les pièces de rechange Grundfos sont des composants de haute qualité qui vous permettent d’optimiser les performances du système et de minimiser le...
Pompes à membrane
La gamme de pompes doseuses mécaniques Grundfos est une série de pompes extrêmement robustes pour les applications nécessitant un dosage fiable et ...
Pompes doseuses numériques pour un dosage de haute précision des produits chimiques, permettant une maîtrise avancée du process et une intégration ...
Grundfos PowerAdapt est la solution supplétive d'énergie qui vous assurera une puissance constante en complétant l'énergie solaire avec de l'électr...
Nouveaux produits
RCME est une installation de surveillance et de régulation conçue pour utiliser l'eau de pluie collectée pour les toilettes et buanderies dans les ...
Trouvez les pompes dont vous avez besoin et élaborez une analyse de rentabilisation en vue d’adopter des pompes dont la consommation d’énergie est ...
RPI est un capteur industriel de pression et de température conçu pour être robuste, précis et facile à installer. Il utilise notre revêtement Sili...
RPS est un capteur de pression et de température conçu pour être robuste, peu coûteux, précis et compact. Il utilise notre revêtement Silicoat® pou...
Le convertisseur Renewable Solar Inverter vient compléter la gamme des systèmes de pompage solaires. Le RSI est compatible avec les pompes submersi...
Obtenez des services de réparation complets pour n'importe quelle pompe de n'importe quel fabricant. Choisissez la réparation sur site ou en atelie...
Les réservoirs sous pression GT sont conçus pour une longue durée de vie et sont adaptés à la régulation de la pression dans les applications domes...
Les pompes S sont une gamme de pompes à écoulement libre spécialement conçues pour le pompage des eaux usées et des eaux d'égout dans de nombreuses...
Pompes immergées pour eaux souterraines
SB, SBA sont des surpresseurs multicellulaires immergés offrant une installation simple et un fonctionnement fiable pour les applications domestiqu...
Les SCALA sont des surpresseurs auto-amorçants intégrés tout-en-un conçus pour un usage domestique. Ils assurent un approvisionnement constant en e...
Le système SCALA1 est un système de surpression conçu pour la gestion et la distribution de l'eau de pluie. Il convient à la collecte des eaux de p...
Les pompes de relevage immergées Grundfos SE (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue S-tube®(SE1) ou SuperVortex (SEV). La section de passage à traver...
Les pompes de relevage immergées et installées en fosse sèche Grundfos SE/SL (9-30 kW) sont équipées d'une roue S-tube® (SE/SE1/SE2 et SL/SL1/SL2) ...
Les pompes dilacératrices immergées Grundfos SEG (0,9 à 4 kW) sont conçues pour pomper les eaux usées et les eaux contenant des boues. Équipées d'u...
Les pompes de relevage immergées Grundfos SL (1.1-11 kW) sont équipées d'une roue S-tube®(SL1) ou SuperVortex (SLV). La section de passage à traver...
Grundfos Smart Filtration Suite est un ensemble d'algorithmes conçus pour optimiser les systèmes de filtration à membrane grâce à des analyses en t...
La SOLOLIFT2 est une station de relevage automatique de petite taille, compacte et prête à l'emploi, dotée de puissants broyeurs intégrés. La stati...
Les pompes Grundfos SP sont des pompes de forage submersibles conçues pour le pompage des eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont entièremen...
Les pompes Grundfos SQ sont des pompes immergées compactes, conçues pour l'alimentation en eaux souterraines de logements privés, de petites instal...
Les Grundfos SQE sont des pompes immergées compactes, conçues pour les installations à pression constante dans les réseaux domestiques d'alimentati...
Les Grundfos SQE-NE sont des pompes immergées compactes conçues pour le pompage correctif et l'échantillonnage de liquides dans les zones où l'eau ...
Pompes immergées fonctionnant à l'énergie renouvelable avec onduleur intégré pour les sources d'énergie solaire, éolienne et électrique. Fonctionne...
Les stations de pompage Grundfos sont des stations de pompage préfabriquées conçues pour la collecte et le pompage des eaux de drainage, des eaux d...
Les stations Unolift et Duolift sont conçues pour la collecte et le pompage des eaux usées provenant des sous-sols et des caves où elles ne peuvent...
Les surpresseurs Jet sont des pompes centrifuges auto-amorçantes, monocellulaires avec un réservoir sous pression. Les surpresseurs sont conçus pou...
Système en ligne qui vous offre une alternative efficace et rentable aux systèmes plus coûteux.
Chlore, dioxyde de chlore, chloration à l'électrolyse
Les pompes Grundfos SE/SL immergées ou installées en fosse sèche (taille de châssis 56) sont équipées d'une roue S-tube® ouverte (SE et SL). Ces po...
Pompes monocellulaires inline
Pompes monocellulaires en ligne
Les pompes Grundfos TP, TPE sont des pompes centrifuges monocellulaires, monoblocs, in-line, équipées d'une garniture mécanique et destinées à des ...
Télécommandes Grundfos utilisées pour l'installation, la surveillance des données, l'information sur les défauts et la configuration des pompes et ...
Les unités UNILIFT AP sont des pompes immergées pour eaux usées qui conviennent à une installation autonome temporaire ou permanente. Les pompes UN...
L'UNILIFT CC est une pompe monocellulaire immergée, conçue pour le pompage des eaux claires, non agressives et des eaux grises jusqu'à un niveau de...
UNILIFT KP est une pompe immergée compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Elle peut être ut...
Les circulateurs Grundfos UP, UPS série 100 sont conçus pour les systèmes de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement et de climatisat...
L'UPA est un surpresseur domestique in-line à haut rendement, qui augmente la pression de l'eau aux niveaux requis aux douches, robinets et autres ...
VFI est un capteur industriel de débit et de température conçu pour être robuste, précis et facile à installer. Il utilise notre revêtement Silicoa...
VFS est un capteur de débit et de température conçu pour être robuste, peu coûteux, précis et compact. Il utilise notre revêtement Silicoat® pour ê...