La classe de rendement énergétique la plus élevée

IE5 - Votre avenir est notre standard

Les moteurs Grundfos atteignent la classe de rendement IE5

Vous voulez combiner les avantages d'une pompe aux performances exceptionnelles et un rendement énergétique extrême ? Aujourd’hui, tout cela est possible avec le nouveau moteur Grundfos IE5.

Pionnier de l'industrie, Grundfos a le plaisir de vous proposer un des moteurs avec le rendement électrique le plus élevé au niveau mondial, le nouveau moteur MGE. Conforme à la classe IE5, ce moteur offre 10% d’économies d'énergie et un retour sur investissement jusqu’à 25% plus rapide que les solutions E-pompes avec moteur IE3.

Avec un niveau de rendement exceptionnel, ce moteur révolutionnaire dépasse largement la contrainte réglementaire à venir de conformité IE3 et atteint les critères les plus stricts du niveau IE5 – classe de rendement mondiale la plus élevée pour les moteurs électriques. Tous les moteurs Grundfos MGE -de 0,75 kW à 11 kW- sont conformes à la classe IE5.

Pour obtenir cette performance inégalée, ces nouveaux moteurs MGE intègrent des solutions intelligentes à la pointe de la technologie. Couplées au moteur à haut rendement IE5, elles s’adaptent aux besoins de l’installation et diminuent de façon significative sa consommation d'énergie.

Le moteur IE5 avec convertisseur de fréquence intégré bénéficie de l'expérience de Grundfos dans la conception des pompes et de logiciel de contrôle dédié. Cette combinaison, entre pompe et logiciel, optimise les performances de votre installation quel que soit son point de fonctionnement, offrant ainsi une réduction inégalée de la consommation d'énergie.

Ecoutez notre expert en motorisation ou suivez ce lien pour en lire plus sur cette information.

Une gamme complète de pompes pour le bâtiment, l’industrie et le traitement de l’eau

Présentation de la gamme TPE

TPE

Présentation de la gamme CME

CME

Présentation de la gamme CRE

CRE

Présentation de la gamme NKE

NKE

S'inscrire au webinar IE5 Grundfos (en anglais)

 

Bénéficiez d’un aperçu du rendement de la classe IE5 et de sa signification    

Inscrivez-vous au webinar (en Anglais) pour savoir comment les nouveaux moteurs MGE de Grundfos peuvent favoriser les économies d’énergie et optimiser votre activité.

 

 

Trouvez le moteur idéal sur GPC

Le moteur idéal à haut rendement 

Trouvez toutes les pompes équipées d’un moteur MGE qui correspondent à vos besoins. Economisez encore plus d’énergie dès aujourd’hui !

Explore the many benefits of MGE motors

Les avantages offerts par les moteurs IE5  

Pour en savoir davantage sur les moteurs Grundfos de classe IE5 par rapport aux moteurs standards, téléchargez la brochure MGE MOTORS (en anglais)  





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati