Un système de lutte contre l’incendie Grundfos protège un paradis du shopping au Portugal

Overview_TEXT

Vue d'ensemble


Avec ses impressionnants 111 482 m2, Freeport est le plus grand distributeur de marques jamais conçu en Europe. Il est situé dans un bel environnement sur la rive sud du Tage, juste au sud de Lisbonne et fut sacré après son ouverture en septembre ”meilleur complexe de 2004”.


La situation
En dépit de sa qualité de plus grand complexe commercial en Europe, la place réservée aux équipements de lutte contre l’incendie était tellement limitée que les solutions existantes sur le marché ne convenaient pas. Par conséquent, le client avait besoin d’une solution personnalisée fiable et à un prix très raisonnable.
En plus de l’équipement de lutte contre l’incendie, le projet incluait l’adduction d’eau, un système d’irrigation et une solution pour le relevage des eaux usées.


La solution Grundfos
Afin de répondre aux demandes spécifiques du client, Grundfos a conçu un nouvel aménagement pour l’installation et a fait sur mesure quatre systèmes anti-incendie avec des pompes NK et CR qui conviennent parfaitement à cet espace confiné.
Pour assurer les demandes spécifiques en matière d’adduction d’eau, Grundfos a choisi d’installer un système de surpression Hydro 2000 d’une capacité totale de 150m3/h. Le surpresseur assure une pression constante et minimise les coûts de maintenance et d’utilisation.
Pour le projet d’irrigation, Grundfos a installé un surpresseur Hydro 1000 avec des pompes CR. Avec une puissance totale moteur de 230kW, l’installation garantit une adduction d’eau suffisante pour l’irrigation et les fontaines.
Pour le relevage des eaux usées, Grundfos a utilisé cinq stations de relevage avec panneaux de contrôle et protections. Celles-ci pompent les eaux usées jusqu’aux stations grande échelle où deux pompes immergées dirigent les eaux usées vers le réseau municipal.


Le résultat
Grundfos a remporté le marché avec une solution innovante proposée par Grundfos Portugal, et plus globalement grâce à sa réputation de fournisseur fiable et responsable de solutions de pompage de grande qualité. En tant que fournisseur d’une gamme étendue, Grundfos a aussi été capable de s’aligner à la demande de Freeport qui souhaitait un seul responsable, en l’occurrence un seul fournisseur pour tous les systèmes de pompage.
Freeport a été entièrement satisfait des installations de pompes sur-mesure et plus particulièrement de l’engagement de l’équipe Grundfos pour la mise en service de tous les systèmes de surpression.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Thème :

Une solution personnalisée pour espace confiné - Un seul fournisseur responsable - Des coûts de maintenance et de fonctionnement minimisés - Grundfos a été le fournisseur de tous les systèmes de pompage de Freeport, le plus grand centre commercial en Europe

Localisation :

Alcochete, Portugal : le Freeport Centre commercial de Lisbonne

Société :

Grundfos Portugal

  • Une solution personnalisée pour espace confiné
  • Un seul fournisseur responsable
  • Des coûts de maintenance et de fonctionnement minimisés
  • Grundfos a été le fournisseur de tous les systèmes de pompage de Freeport, le plus grand centre commercial en Europe
Vue intérieure du centre Freeport
Vue intérieure du centre Freeport
Le dispositif anti-incendie sur-mesure
Le dispositif anti-incendie sur-mesure
  • 4 systèmes de lutte -incendie avec pompes NK et CR 
  • FN/C 2EAC NK65-250 (30 kW) +CR8-100
  • FN/C 2EAC NK50-200 (18,5 kW) + CR3-13
  • FN/C 2EAC NK50-200 (15 kW) +CR3-13
  • FN/C 2EAC NK65-250 (15 kW) +CR3-15
Contacts_TEXT

Contact

Si vous avez besoin d'une solution identique, contactez-nous pour de plus amples informations

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32

Contact

Si vous avez besoin d'une solution identique, contactez-nous pour de plus amples informations

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32