Nouvelle vie pour un ancien hôtel

Overview_TEXT

Vue d'ensemble

Vilnius, Lithuanie :
L’hôtel Reval Lietuva aux 22 chambres fraichement rénovées offre un accueil chaleureux à sa clientèle internationale qui voyage pour affaires, conférences ou loisirs. L’hôtel se situe sur les rives de la Neris dans le centre de Vilnius, à 10 mn de marche de la vieille ville médiévale. La majorité de ses chambres possèdent une vue imprenable sur l’ancienne cité et la Neris. Quand la direction de l’hôtel a décidé de sa rénovation, Grundfos a été naturellement choisi comme fournisseur pour l’ensemble des pompes.


La situation
En tant qu’hôtel de luxe, l’hôtel Reval se devait d’avoir une infrastructure complexe avec des prestations hautement durables et performantes, avec un maximum de fiabilité et un minimum de maintenance et de réparation. La direction de l’hôtel a donc décidé d’effectuer sa rénovation avec des matériaux et des produits de première qualité. Grundfos a été choisi pour les aider à mener à bien cette entreprise, en sa qualité de fournisseur de produits experts. Outre le simple besoin de changement, la motivation était aussi d’ordre pratique. Adieu les flaques d’eau dans le sous-sol et les tâches d’eau au plafond.


La solution Grundfos
Une gamme de pompes LP ainsi que des surpresseurs Hydro 2000 ont été installés dans la chaufferie du bâtiment. On a ensuite ajouté à l’installation des pompes in-line, une gamme de pompes qui réduit de façon significative le coût du cycle de vie des installations de l’hôtel. De plus, cela rimait avec réduction des coûts énergétiques, de maintenance et de fonctionnement, et une plus grande fiabilité.
En bref, l’installation complète a considérablement réduit les coûts.
Grundfos a fourni toutes les pompes pour le chauffage, la ventilation, la climatisation et l’adduction d’eau.


Le résultat
Le personnel de maintenance de l’hôtel Reval bénéficie maintenant d’un système fiable et efficace. En même temps, l’hôtel profite d’un système de pompage économe, écologique et fiable, au plus grand bonheur de la clientèle de l’hôtel.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Thème :

Une grande capacité de pompage pour répondre aux attentes du client - Un partenariat soutenu - Grande fiabilité à moindre prix - Grundfos était le choix évident pour la fourniture de l’intégralité des pompes

Localisation :

Vilnius, Lithuanie

Société :

Grundfos

  • Une grande capacité de pompage pour répondre aux attentes du client
  • Un partenariat soutenu
  • Grande fiabilité à moindre prix
  • Grundfos était le choix évident pour la fourniture de l’intégralité des pompes
La nouvelle série TP In-Line de Grundfos a été consciencieusement repensée et optimisée de A à Z
La nouvelle série TP In-Line de Grundfos a été consciencieusement repensée et optimisée de A à Z
La série CHI
La série CHI – solution de pompe compacte et flexible pour large gamme d’applications industrielles.

Pompes Grundfos sélectionnées :  

  • UPS séries 100, 200
  • LPDE
  • TP
  • NB/NK
  • CH/CHI
  • CDM
  • Hydro 2000

 

 

Grundfos NB
Les pompes Grundfos NB normalisées monoblocs et NK monocellulaires sont recommandées pour des installations de climatisation et de chauffage par exemple.
Contacts_TEXT

Contact

Si vous avez besoin d'une solution identique, contactez-nous pour de plus amples informations

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32

Contact

Si vous avez besoin d'une solution identique, contactez-nous pour de plus amples informations

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32