Directive Européenne ErP

Directive sur l'écoconception

Qu'est-ce que la directive sur l'écoconception ?

Les règles et critères de la directive de l'UE sur l’écoconception relative aux produits liés à l'énergie (ErP) viennent d'être durcis.

Les nouvelles exigences concernent le rendement hydraulique des pompes à eau (indice MEI) et le rendement moteur (indice IE) pour les moteurs électriques, pour se conformer à des normes plus strictes.

 

Vous souhaitez en savoir plus ?

Télécharger la brochure

L'impact de ces modifications

Les pompes à eau, les moteurs électriques et les circulateurs qui ne pourront répondre à ces normes de rendement ne pourront être vendues au sein de l'UE. En d'autres termes, vous pourrez être sûrs que toutes les pompes à eau, tous les moteurs électriques et toutes les circulateurs disponibles sur le marché auront un impact environnemental moindre et seront plus économiques à exploiter.

2013

Toutes les pompes à eau entrant dans le champ d'application de cette réglementation doivent présenter un indice MEI ≥0.10
Les circulateurs indépendants et circulateurs intégrés doivent présenter un indice IEE ≤0.27

2015

Depuis le 1er janvier 2015, tous les moteurs électriques de 7.5 à 375 kW doivent répondre soit à la norme IE3, soit à la norme IE2 s'ils sont équipés d'un entraînement à fréquence variable (VFD).

Depuis le 1er janvier, toutes les pompes entrant dans le champ d'application de cette réglementation doivent présenter un indice MEI ≥0.40

Depuis le 1er août, les circulateurs indépendants et les circulateurs intégrés dans des produits doivent présenter un IEE ≤0.23

2017

À partir de 2017, tous les moteurs électriques de 0.75 à 375 kW devront répondre soit à la norme IE3, soit à la norme IE2 s'ils sont équipés d'un VFD.