SCALA2 - Une pression d'eau optimale à tout moment

Vidéo : Comment une pression d'eau optimale est-elle possible ?

Le SCALA2 dispose d’une commande de pompe intelligente qui lui permet d'adapter la pression d'entrée et la consommation d'eau. Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir comment le surpresseur SCALA2 peut vous aider à pallier aux problèmes liés aux variations de pressions.

Autres vidéos :
Découvrez les avantages de l'unité toute-en-une SCALA2  -  Apprenez à installer le SCALA2 en trois étapes

Caractéristiques SCALA2

Consultez les caractéristiques du SCALA2

  • Pression d'eau optimale
  • Faible bruit
  • Sélection, installation et utilisation faciles
  • Fiable et robuste

Cliquez ici pour accéder à la présentation détaillée du SCALA2

Obtenir un devis SCALA2

Le SCALA2 vous intéresse ? Demandez à être contacté !

Si vous souhaitez être contacté pour plus d'informations sur le SCALA2,
complétez le formulaire "Obtenir un devis".