Climatisation - Bâtiments commerciaux et tertiaires

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Confort et efficacité avec la pompe adéquate
Les pompes constituent le cœur de n'importe quel système de circulation et la précision du contrôle de la circulation est la clé du confort des usagers et de l'efficacité du système complet. Lorsqu'il s'agit de climatisation, Grundfos CBS a une longue histoire de fourniture de pompes supérieures, intelligentes et de qualité pour garantir performances et fiabilité. Nos commandes et nos convertisseurs de fréquence intégrés assurent au système une intelligence et une flexibilité maximales et des coûts globaux du cycle de vie les plus bas possibles.

La partie du tout
Les pompes exercent une influence forte sur l'efficacité du fonctionnement des autres composants du système de circulation ainsi que sur les performances globales du système. C'est pourquoi il est crucial de bien choisir la pompe lors de la conception du système de climatisation. Grundfos possède l'expertise et l'expérience pour vous aider dans ce choix.

La régulation de la vitesse implique un contrôle total
Les pompes régulées en vitesse électroniques Grundfos assurent un fonctionnement intelligent de la pompe, en adéquation permanente avec les charges du système. Vous êtes certain de bénéficier du rendement maximal et d'une consommation d'énergie minimale. De plus, les profils de fonctionnement peuvent être ajustés pour répondre aux changements saisonniers et climatiques, ce qui permet de nous assurer que vous ayez toujours un train d'avance.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60