Lavage à contre-courant

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Le lavage à contre-courant désigne le pompage en sens inverse de l'eau, par exemple pour le lavage périodique des filtres. Grundfos peut fournir des solutions de pompage capables de délivrer une force extrême en respectant avec précision les temps de lavage et les vitesses requises pour un lavage à contre-courant efficace.

Le lavage à contre-courant est une forme de maintenance préventive, qui prévient le colmatage du milieu filtrant. Dans les installations de traitement de l'eau, le lavage à contre-courant est un processus automatisé généralement exécuté au moyen d'automates programmables (PLC). Le cycle de lavage à contre-courant est en principe déclenché lorsque la pression différentielle au niveau du filtre dépasse une valeur prédéfinie.

Grundfos peut fournir des solutions de pompage capables de faire face aux fortes variations des exigences du lavage à contre-courant, depuis les pompes bi-blocs et à débit mixte volumineuses, qui se concentrent sur l'adduction d'eau plutôt que sur l'ajout de pression, jusqu'à la célèbre pompe centrifuge multicellulaire verticale CR, et couvrent toutes les exigences de performance entre ces deux extrêmes.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompes.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Téléchargements

Téléchargements

 

Les pompes dans le traitement de l'eau

Les pompes dans le traitement de l'eau

Traitement des eaux avec la pompe comme élément central.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60