Traitement biologique

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Le traitement biologique est la méthode la plus couramment utilisée pour un traitement complémentaire des eaux usées dans le but d'éliminer de grandes quantités de matières organiques et de nutriments en aval d'un traitement mécanique. C'est aussi l'un des éléments les plus volumineux et les plus chers d'une station d'épuration.

Le processus de traitement des boues activées le plus fréquent dans le traitement biologique se base sur la croissance de bactéries formant des flocs et vivant en suspension dans les eaux usées. Pour créer les conditions optimales pour que les bactéries se développent et que les processus biologiques se produisent, un certain temps de rétention des eaux usées et des boues est nécessaire.

Pendant le traitement biologique, les bactéries circulent entre différentes zones du processus, lesquelles leur apportent des conditions de vie particulières. Les différentes zones reproduisent des conditions aérobies, anoxiques et anaérobies et utilisent des processus biologiques différents pour l'élimination des matières organiques et des nutriments, comme l'azote et le phosphore.

Pour la circulation des eaux usées entre ces zones, les pompes de recirculation SRP Grundfos assurent un écoulement fiable de vastes flux à une hauteur de charge faible. Pour éviter la sédimentation des flocs de bactéries, les accélérateurs de courant AFG Grundfos représentent une solution optimale peu gourmande en énergie pour le mélange des réservoirs volumineux. De plus, ceux-ci créent un flux volumique avec un débit pratiquement constant et un risque limité de zones mortes.

Pour l'aération des eaux usées au cours du traitement biologique, Grundfos propose des systèmes fixes ou rétractables de diffuseurs à bulles fines pour un transfert efficace de l'oxygène. Le système AeroJet auto-aspirant, en acier inoxydable, est également disponible pour l'aération des eaux usées ; il gère à la fois le mélange et l'aération.

Lorsque la conception du réservoir ne permet pas d'utiliser des accélérateurs de courant, les agitateurs AMD et AMG Grundfos, fabriqués dans un matériaux anticorrosion, offrent une conception robuste, un service et une maintenance aisés, et un fonctionnement sans faille dans les environnements difficiles.

La recirculation des boues du clarificateur secondaire au réservoir aérobie est un processus clé du traitement des boues activées. Elle peut être gérée efficacement par les gammes Grundfos de pompes SE/SL, S et KPL/KWM, spécialement conçues pour une utilisation durable en cas de débits massifs et qui peuvent être installées à sec ou immergées. Des entraînements à vitesse variable (Grundfos CUE) peuvent être ajoutés, selon la stratégie de contrôle particulière suivie dans l'usine de traitement.

Grundfos peut fournir des systèmes de pompes de dosage complets pour les petits ou grands volumes, basés sur différentes technologies. Ces pompes peuvent être utilisées pour la correction du pH dans le réservoir de procédé et pour le dosage du substrat, par exemple pour que l'élimination biologique du phosphore et la dénitrification se poursuivent correctement.

Clarification secondaire

Après le traitement biologique, les eaux traitées doivent être séparées des boues activées, ce qui se fait au moyen de clarificateurs secondaires. Les boues activées sont légèrement plus lourdes que l'eau et la séparation est réalisées en laissant les flocs de boue sédimenter par gravité, opération facilitée par la conception du clarificateur, qui assure une turbulence et une vitesse faibles.

Les gammes Grundfos de pompes SE/SL ou S avec roue vortex peuvent gérer une concentration en matières sèches de 5 % au plus pour le pompage de retour des boues. Des entraînements à vitesse variable (Grundfos CUE) peuvent être ajoutés, selon la stratégie de contrôle particulière suivie dans l'usine de traitement.

La majeure partie des boues sédimentées est ensuite renvoyée vers le réservoir de procédé afin d'être utilisée une nouvelle fois, et une quantité égale à la production quotidienne est pompée vers le traitement des boues. La recirculation des boues permet à celles-ci d'atteindre un certain âge, pour un nettoyage plus efficace des eaux usées.

Des produits chimiques et de polyélectrolytes peuvent être ajoutés, afin de provoquer une coagulation et d'améliorer la sédimentation des boues. Grundfos peut fournir des systèmes de pompes de dosage complets pour petits et grands volumes, basés sur différentes technologies de précipitation et de floculation, et contrôlés par des systèmes entièrement automatisés commandés par automate programmable, afin de gérer la préparation et le dosage fiable des coagulants organiques ou des polyélectrolytes.

Grundfos possède l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre réservoir de procédé. Des simulations de dynamique des fluides computationnelle (DFC) peuvent être utilisées pour optimiser l'aération et le mélange de la solution hydraulique globale. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange.

Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60