Alimentation des chaudières

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Chaudière

Les lignes de production dépendent fortement de l'efficacité et de la fiabilité du fonctionnement des chaudières. C'est pourquoi les pompes d'alimentation Grundfos, robustes, pour chaudières à vapeur, à eau chaude et à huile thermiques ont été spécialement conçues pour offrir des performances optimales, même dans les conditions les plus extrêmes.

Toutes les pompes d'alimentation Grundfos peuvent être équipées d'un convertisseur de fréquence intégré afin d'optimiser les processus en termes de température, de niveau de pression et de qualité de la vapeur. Si l'appoint d'eau fait partie du processus, les pompes de dosage assurent un dosage extrêmement précis de tout additif.

Vapeur : En ce qui concerne les pompes d'alimentation, les chaudières à vapeur représentent l'application la plus exigeante et difficile. Le processus implique une pression et des températures ambiantes élevées, ainsi qu'un nombre significatif d'arrêts et de démarrages qui usent la pompe. Pour faire face à ces conditions extrêmes, le moindre des aspects des pompes d'alimentation multicellulaires Grundfos a été optimisé et ces dernières sont même capables d'offrir une gestion efficace des conditions d'entrée médiocres. Les pompes peuvent également être fournies avec un capot ventilé protégeant l'arbre contre tout dommage dû aux hautes températures, ainsi qu'avec un moniteur destiné à superviser le processus et à vous avertir de tout écart.

Eau chaude : Les pompes de dérivation monocellulaires Grundfos pour chaudières à vapeur supportent des températures allant jusqu'à 110 °C, garantissant ainsi l'approvisionnement suffisant de n'importe quel processus nécessitant de l'eau chaude et la constance de la température de l'eau dans la chaudière.

Huile thermique : L'huile thermique est une alternative parfaitement appropriée à la vapeur dans de nombreux processus, en particulier lorsqu'une pression très élevée est requise. La gamme de pompes d'alimentation Grundfos pour applications d'huile thermique supporte des températures jusqu'à 240 °C et se compose de modèles monocellulaires et multicellulaires.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60