Surpression

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Les exigences en matière de surpression peuvent varier, des petits systèmes pour villages isolés aux zones de pression urbaines séparées garantissant des réponses rapides aux scénarios de contamination. La gestion de la précision des zones de pression offerte par la gamme Hydro MPC Grundfos de systèmes de surpression multicellulaires, composés de pompes centrifuges CR multicellulaires verticales, garantit un système fiable et des contraintes au niveau du système minimisées.

La gamme Grundfos d'accessoires électroniques et électrochimiques permet de contrôler entièrement vos processus de dosage et de désinfection. Elle peut être intégrée de manière transparente à votre système. La solution HydroProtect de Grundfos est un système de désinfection au ClO2 compact, doté d'une station de surpression intégrée qui peut être adaptée avec précision à vos besoins. HydroProtect est notre solution pour prévenir l'accumulation détectable de composés chlorés organiques ; elle est utilisée de manière intensive pour le traitement de l'eau dans l'agroalimentaire.

La gamme de contrôleurs de niveau Grundfos assure une surveillance et un contrôle d'une grande fiabilité pour un maximum de six pompes, et peut être combinée à une protection moteur et à des convertisseurs de fréquence. Une gamme complète de capteurs en option (capteurs de niveau, de débit et de température) vous permet de collecter les données dont votre système de commande de pompes a besoin.

L'application considérée de la technologie garantit la meilleure solution possible pour vos exigences de pompage. Les pompes multicellulaires submersibles Grundfos rassemblent des régulateurs de pompe (MPC de commande), des convertisseurs de fréquence externes (CUE) pour les entraînements à vitesse variable, une protection moteur (MP204) pour surveiller les conditions du moteur et faire varier les paramètres en fonction des fluctuations des conditions, et un flexible de rinçage pour minimiser les frictions du système.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompes.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Téléchargements

Téléchargements

 

distribution orientée sur la demande

Distribution orientée sur la demande

Distribution de l'eau fiable et économique.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60