Traitement chimique - Eaux usées

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Le traitement chimique est un aspect du processus global de traitement des eaux usées employé dans la plupart des stations d'épuration pour améliorer la qualité de l'effluent et garantir des conditions de vie optimales pour les bactéries.

Le choix des méthodes chimiques utilisées dépend des exigences liées à l'effluent. La méthode principalement utilisée est la précipitation chimique, pour l'élimination du phosphore et la correction du pH. Une autre méthode consiste à ajouter une source de carbone externe, si la disponibilité du carbone est un facteur limitatif pour la conversion biologique du nitrate en azote.

En raison de la nature agressive de nombreux produits chimiques utilisés, une station de dosage doit être conçue en fonction des produits chimiques spécifiques. La conception respecte les procédures de sécurité pertinentes et est fonction du design du stockage chimique, des pompes de dosage, des agitateurs et des tuyaux.

Grundfos dispose du savoir-faire requis pour ce faire et peut concevoir une station de dosage utilisant des produits chimiques sous forme de concentrés, de solutions prêtes à l'emploi ou de produits chimiques secs, selon vos besoins, les procédures de sécurité adéquates, le stockage chimique et votre système existant.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage et de dosage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60