Traitement chimique - alimentation en eau

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

La désinfection chimique est utilisée dans le traitement de l'eau pour réduire substantiellement le nombre de micro-organismes et, ce faisant, améliorer la qualité de l'eau.

Grundfos peut fournir des systèmes de pompes de dosage complets pour les petits ou grands volumes, basés sur différentes technologies de floculation, de désinfection et de réglage du pH. De plus, la gamme Grundfos d'accessoires électroniques et électrochimiques permet de contrôler entièrement vos processus de dosage et de désinfection. Elle peut être intégrée de manière transparente à votre système.

L'adduction d'eau à des fins de traitement impose de nombreuses contraintes à la solution de pompage. Les systèmes de pompage Grundfos s'étendent des pompes submersibles volumineuses, qui se concentrent sur l'adduction d'eau plutôt que sur l'ajout de pression, jusqu'à la célèbre pompe centrifuge multicellulaire verticale CR, et couvrent toutes les exigences de performance entre ces deux extrêmes.

En raison de la nature corrosive de nombreux produits chimiques utilisés, une station de dosage doit être conçue en fonction des produits chimiques spécifiques. Grundfos dispose du savoir-faire requis pour ce faire et peut concevoir une station de dosage utilisant des produits chimiques sous forme de concentrés, de solutions prêtes à l'emploi ou de produits chimiques secs, selon vos besoins, les procédures de sécurité adéquates, le stockage chimique et votre système existant.

Les composés chlorés constituent la méthode de désinfection chimique la plus répandue. Grundfos peut vous conseiller sur les solutions de désinfection utilisant des composés chlorés tels que le chlore gazeux (Cl2), l'hypochlorite de sodium (NaOCl) et le dioxyde de chlore (ClO2), et vous fournir ces solutions.

L'utilisation d'un système économique efficace pour la préparation des matières sèches afin d'améliorer la qualité de l'eau est de plus en plus courante dans le traitement de l'eau. Grundfos peut fournir des systèmes entièrement automatisés, contrôlés par PLC, afin de gérer la préparation et le dosage fiable des coagulants organiques ou des polyélectrolytes.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompes.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Téléchargements

Téléchargements

 

Les pompes dans le traitement de l'eau

Les pompes dans le traitement de l'eau

Traitement des eaux avec la pompe comme élément central.


brochure de profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60