Refroidissement

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Refroidissement

Capables de supporter des températures jusqu'à -40 °C, les pompes centrifuges Grundfos sont adaptées à pratiquement toutes les applications dans lesquelles le refroidissement représente un élément essentiel du processus.

Les pompes centrifuges monocellulaires et multicellulaires standard font circuler efficacement les liquides jusqu'à -20 °C. Les liquides dont la température est inférieure doivent être traités avec un plus grand soin pour éviter des contraintes sur les matériaux de fabrication de la pompe, et ainsi éliminer tout temps d'immobilisation imprévu et coûteux. Pour relever ce défi particulier, Grundfos propose des pompes solides et des choix de matériaux spéciaux capables de supporter des températures allant jusqu'à -40 °C.

Toutes les pompes de refroidissement peuvent être équipées d'un convertisseur de fréquence, afin d'assurer une régulation fiable de la température des systèmes de refroidissement. La gamme dédiée inclut également des pompes compactes idéales pour un refroidissement ultra fiable d'un équipement de dialyse, par exemple, ainsi que de modèles plus grands conçus pour les processus industriels exigeants.

Bien sûr, toutes les pompes destinées à être intégrées dans un équipement médical peuvent être livrées avec les certifications adéquates.

La gamme de pompes de refroidissement extrêmement fiables Grundfos inclut aussi des versions sans presque aucune maintenance. La pompe de refroidissement à entraînement magnétique, par exemple, est utilisée pour le refroidissement des éoliennes, pour lesquelles la fiabilité et une longue durée de vie sont essentielles.

 

Remarques importantes

Pour les températures très élevées ou très basses, il est important de bien prendre en compte le type de caoutchouc utilisé dans l'application donnée. Ceci s'applique également si de l'huile fait partie du processus, certains types de caoutchouc pouvant être dissous par l'huile.

Dans les systèmes ouverts comme les tours de refroidissement, il est important de prendre en compte le risque de contamination.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Société commerciale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Services

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32