Désinfection

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

La désinfection consiste à filtrer les microbes présentant un danger et à ajouter des désinfectants chimiques au cours de la dernière étape de la purification de l'eau potable. L'eau est désinfectée pour tuer tous les agents pathogènes traversant les filtres. Dans la plupart des pays, les compagnies d'eau publiques sont tenues de laisser un agent désinfectant résiduel tout au long du système de distribution, dans lequel l'eau peut rester plusieurs jours avant d'atteindre le consommateur.

Grundfos peut fournir des systèmes de pompes de dosage complets pour les petits ou grands volumes, basés sur différentes technologies de floculation, de désinfection et de correction du pH. De plus, la gamme Grundfos d'accessoires électroniques et électrochimiques permet de contrôler entièrement vos processus de dosage et de désinfection. Elle peut être intégrée de manière transparente à votre système.

Les composés chlorés constituent la méthode de désinfection chimique la plus répandue. Grundfos peut vous conseiller sur les solutions de désinfection utilisant des composés chlorés tels que le chlore gazeux (Cl2), l'hypochlorite de sodium (NaOCl) et le dioxyde de chlore (ClO2), et vous fournir ces solutions.

Grundfos peut fournir des solutions de pompage capable de faire face aux fortes variations des exigences en matière de débit de l'eau à traiter, depuis les pompes bi-blocs et à débit mixte volumineuses, qui se concentrent sur l'adduction d'eau plutôt que sur l'ajout de pression, jusqu'à la célèbre pompe centrifuge multicellulaire verticale CR, et couvrent toutes les exigences de performance entre ces deux extrêmes.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompes.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Téléchargements

Téléchargements

 

Les pompes dans le traitement de l'eau

Les pompes dans le traitement de l'eau

Traitement des eaux avec la pompe comme élément central.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Entreprise de service locale

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60