Distribution

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

La garantie du bon équilibre entre les systèmes indépendants et les zones de pression est très importante dans un système de distribution d'eau. Les pompes Grundfos sont spécialement conçues pour une utilisation durable et des débits variables, et conviennent pour une installation à sec ou immergée. La gestion de la précision des zones de pression offerte par la gamme Hydro MPC Grundfos de systèmes de surpression multicellulaires, composés de pompes centrifuges CR multicellulaires verticales, garantit un système fiable et des contraintes au niveau du système minimisées.

La gamme de contrôleurs de niveau Grundfos assure une surveillance et un contrôle d'une grande fiabilité pour un maximum de six pompes, et peut être combinée à une protection moteur et à des convertisseurs de fréquence. Une gamme complète de capteurs en option (capteurs de niveau, de débit et de température) vous permet de collecter les données dont votre système de commande de pompes a besoin.

Les composés chlorés constituent la méthode de désinfection chimique la plus répandue. Grundfos peut vous conseiller sur les solutions de désinfection utilisant des composés chlorés et vous fournir ces solutions, et peut vous aider avec la désinfection à base d'ozone. L'utilisation de rayons UV en doses adéquates s'est aussi montrée efficace pour éliminer les bactéries et virus sans former de produits dérivés toxiques.

Grundfos peut fournir des systèmes de pompes de dosage complets pour les petits ou grands volumes, basés sur différentes technologies de floculation, de désinfection et de correction du pH. De plus, la gamme Grundfos d'accessoires électroniques et électrochimiques permet de contrôler entièrement vos processus de dosage et de désinfection. Elle peut être intégrée de manière transparente à votre système.

L'application considérée de la technologie garantit la meilleure solution possible pour vos exigences de pompage. Les pompes multicellulaires submersibles Grundfos rassemblent des régulateurs de pompe (MPC de commande), des convertisseurs de fréquence externes (CUE) pour les entraînements à vitesse variable, une protection moteur (MP204) pour surveiller les conditions du moteur et faire varier les paramètres en fonction des fluctuations des conditions, et un flexible de rinçage pour minimiser les frictions du système.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompes.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Téléchargements
Téléchargements

Téléchargements

 

distribution orientée sur la demande

Distribution orientée sur la demande

Distribution de l'eau fiable et économique.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Études de cas
Actualités
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60