Goutte à goutte/micropulvérisation

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

L'irrigation goutte à goutte et par micropulvérisation est destinée aux applications basse pression, dans lesquelles il est nécessaire de réduire autant que possible le risque d'évaporation et de ruissellement. Il est vital de garder une pression constante, afin d'assurer une application uniforme sur chaque zone du système, et, si l'opération est gérée correctement, ce peut être la méthode d'irrigation la plus efficace d'un point de vue énergétique. Pour y parvenir, le système doit compenser les variations du débit afin d'assurer une pression constante, à mesure que les zones sont irriguées et cessent de l'être.

Une pompe à vitesse variable assure une pression constante dans les zones tout en maintenant les coûts d'exploitation à un niveau bas. La commande de pompe connectée aux pompes Grundfos peut aussi surveiller les données de la pompe, lesquelles peuvent être utilisées pour détecter le moment où le nettoyage du filtre à sable est nécessaire. Dans les systèmes d'irrigation de précision, Grundfos peut également intégrer un équipement d'injection chimique assurant un mélange uniforme dans la conduite.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Téléchargements
Brochure

Des pompes pour l'irrigation ...

Brochure


Contact
Entreprises de vente

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Services

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32