Élimination des poussières

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

L'élimination des poussières est une étape importante des opérations minières et, pour réduire le volume d'eau brute requis, de l'eau de procédé recyclée provenant des bassins de sédimentation est fréquemment utilisée. La création de poussières est un résultat inévitable des opérations minières, qui peut amener au colmatage des tuyaux et au blocage des pièces mécaniques, et donc induire des opérations de maintenance et de réparation supplémentaires.

Les systèmes de pulvérisation d'eau restent le moyen le plus efficace et le plus économique de contrôler les poussières pour les émissions de poussière fugitives et des processus. Une solution de pompage Grundfos peut déplacer une grande quantité d'eau en un court laps de temps, ce qui permet d'utiliser une configuration à buses large et de minimiser le besoin de filtration.

Les bassins de sédimentation constituent une méthode économique pour réduire la taille et le coût du traitement des eaux en aval, par la réduction de la charge organique des eaux usées qui s'opère en laissant la gravité éliminer les impuretés. L'eau qui en résulte peut être filtrée et traitée afin d'être réutilisée dans le traitement des minerais ou pour élimination des poussières.

La gamme de systèmes de surpression multicellulaires Hydro MPC Grundfos vous permet de gérer avec facilité vos zones de pression pour une adduction optimale de l'eau depuis les bassins de sédimentation, pour le remplissage des réservoirs et pour l'acheminement de l'eau jusqu'aux systèmes de pulvérisation d'eau.

Grâce à sa construction solide à partir de matériaux de qualité supérieure tels que l'acier au chrome et le carbure de silicium, la gamme AP Grundfos de pompes de déshydratation est idéale pour les fosses, que l'installation soit provisoire ou fixe, et offre des performances haute pression que la présence de sable, de petits cailloux ou d'autres matières abrasives ne dégrade pas. Caractérisée par une construction solide en fonte et une conception fine, la gamme DWK Grundfos de pompes de déshydratation est capable de pomper des petites pierres à un débit supérieur à celui de la gamme Grundfos de pompes AP.

La meilleure méthode pour prévenir la corrosion et ainsi prolonger la durée de vie des systèmes de pompage consiste à bien choisir les matériaux. Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. De plus, Grundfos établit des accords de mise en service et des accords de service en fonction de vos besoins, et des kits de pièces de rechange et la liste des pièces de rechange recommandées sur site peuvent aussi être élaborés.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60