Salle des machines

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Salle des machines

Grundfos a une longue histoire de fournisseur de pompes à haut rendement et faciles d'entretien pour le secteur maritime. En particulier pour le refroidissement des moteurs, les pompes Grundfos peuvent vous permettre de vous différencier de la concurrence en réduisant la consommation d'énergie sur le pont inférieur de 50 %. Un convertisseur de fréquence ajuste la vitesse des pompes de refroidissement en fonction de la température réelle de l'eau de mer, au lieu de laisser la pompe fonctionner à pleine vitesse en permanence, même lorsque cela n'est pas nécessaire.

Les pompes dédiées se caractérisent par une durée de fonctionnement prolongée et une maintenance aisée. Outre le refroidissement de la salle des machine, les pompes marines Grundfos couvrent les applications suivantes :

  • Pompe à éjecteur
  • Ballast
  • Incendie et service général
  • Fond de cale

 

Remarques importantes

Grundfos offre un accès facile à la documentation sur son outil en ligne Grundfos Product Center, notamment à des informations de produits détaillées sur la gamme complète, y compris le remplacement avancé des pompes et les calculs de dimensionnement.

Toutes les pompes marines Grundfos sont conformes aux certificats pertinents, notamment :

  • Registre des navires Lloyd
  • Det Norske Veritas
  • American Bureau of Shipping
  • Registro Italiano Navale Agenture
  • Société de classification chinoise
  • Registre russe des navires
  • Biro Classification Indonesia
  • Garde-côtes des États-Unis
  • Nippon Kaiji Koykai

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32