Filtration

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

La filtration finale de l'eau à des fins de distribution est facilitée par les gammes Grundfos de pompes haute capacité délivrant n'importe quelle pression, quel que soit le débit. Les processus de filtration s'étendent d'une simple barrière physique aux processus chimiques ou biologiques.

Grundfos peut fournir des solutions de pompage capables de faire face aux fortes variations des exigences en matière de débit de l'eau à filtrer, depuis les pompes bi-blocs et à débit mixte volumineuses, qui se concentrent sur l'adduction d'eau plutôt que sur l'ajout de pression, jusqu'à la célèbre pompe centrifuge multicellulaire verticale CR, et couvrent toutes les exigences de performance entre ces deux extrêmes.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompes.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Téléchargements

Téléchargements

 

Les pompes dans le traitement de l'eau

Les pompes dans le traitement de l'eau

Traitement des eaux avec la pompe comme élément central.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60