Protection contre incendies bâtiments commerciaux

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Les systèmes Grundfos de protection contre les incendies offrent une sécurité de première classe aux clients partout dans le monde.

Gamme complète de solutions d'incendie

Grundfos conçoit et livre des systèmes d'incendie allant des systèmes simples entraînement-pompe aux systèmes tout-en-un à la pointe de l'innovation en conformité avec la plupart des normes d'incendie pertinentes.

Expérience et compétence

Chez Grundfos, nous sommes fiers de disposer de la gamme d'approbations et de listes incendie la plus étendue au monde. Notre expérience profonde des normes, des réglementations et des codes d'incendie est entretenue et développée dans nos centres de compétences en matière d'incendie partout dans le monde.

Présence mondiale

Notre présence mondiale nous permet de vous venir en aide sur tous les tableaux, de la spécification à l'installation, de la formation à la maintenance. Nous fournissons les systèmes et les outils de première classe dont vous avez besoin pour exercer votre métier aussi rapidement et facilement que possible.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Solutions

Au-delà des produits standard

Chez Grundfos, nous avons toujours abordé les projets complexes comme des vrais défis. C'est pourquoi nous proposons des solutions entièrement personnalisées qui correspondent aux exigences des tâches même les plus compliquées.

Programme étendu de livraison rapide

Notre programme de livraison rapide contient davantage que les pompes horizontales bi-blocs et à aspiration axiale électriques ou au diesel. Nous fournissons également les produits suivants : Pompes d'incendie en ligne * pompes à turbine verticales (pour les applications immergées ou les applications où une pression d'entrée positive n'est pas disponible).

Systèmes modulaires

Grundfos conçoit et fabrique des systèmes personnalisés qui répondent à vos besoins particuliers. Nous montons la pompe d'incendie, l'entraînement, le régulateur et la tuyauterie, le tout entièrement câblé, sur une base commune ou un châssis modulaire pour assemblage final sur site.

Systèmes clos/conteneurisés

Grâce aux systèmes fermés Grundfos, la durée entre l'installation et le fonctionnement est minimale. Nos systèmes fermés prennent généralement la forme d'un centre de commande et d'une pompe intégrés dotés des éléments suivants :  

  • Moteur diesel
  • Tous les régulateurs requis
  • Canalisation maison
  • Raccords
  • Câblage connecté
  • Une installation complète qui satisfait aux exigences des normes UL, FM, NFPA 13 et NFPA 20

 

Téléchargements

Brochures sur la protection contre les incendies

Vous pouvez télécharger nos brochures sur les systèmes de protection contre les incendies dans cette section.

Télécharger la brochure sur les systèmes de protection contre les incendies CBS

Systèmes de protection contre les ...

Expertise complète


POMPES D'INCENDIE POUR VdS, CNBOP, OKF ET PAVUS

POMPES D'INCENDIE POUR VdS, CNBOP, OKF ...

Systèmes de protection contre les incendies Grundfos


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60