Floculation

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

La floculation et la sédimentation sont des opérations très répandues dans le processus de purification de l'eau potable. Les floculants sont utilisés dans les processus de traitement de l'eau dans le but d'améliorer la sédimentation ou la filtrabilité des particules de petite taille, par exemple pour faciliter l'élimination des particules microscopiques qui risqueraient d'être à l'origine d'une turbidité (opacité) de l'eau et qui seraient difficiles voire impossible à éliminer seulement au moyen d'une filtration.

Une floculation correcte requiert une gestion fiable du débit des systèmes de pompage, ainsi que des agitateurs et des pompes de dosage. Grundfos peut fournir tous ces composants. La gamme Grundfos de pompes SE est spécialement conçue pour une utilisation durable et la gestion du débit, et convient pour une installation à sec ou immergée. Elle offre la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer une sédimentation correcte.

Grundfos peut fournir des systèmes de pompes de dosage complets pour les petits ou grands volumes, basés sur différentes technologies de floculation, de désinfection et de correction du pH. De plus, la gamme Grundfos d'accessoires électroniques et électrochimiques permet de contrôler entièrement vos processus de dosage et de désinfection. Elle peut être intégrée de manière transparente à votre système.

L'utilisation d'un système économique efficace pour la préparation des matières sèches afin d'améliorer la qualité de l'eau est de plus en plus courante dans le traitement de l'eau. Grundfos peut fournir des systèmes entièrement automatisés, contrôlés par PLC, afin de gérer la préparation et le dosage fiable des coagulants organiques ou des polyélectrolytes.

Le changement des conditions de charge nécessite un système de pompage capable de gérer des débits élevés avec une hauteur de charge faible. Les accélérateurs de courant AFG Grundfos représentent une solution optimale peu gourmande en énergie pour le mélange des réservoirs volumineux et créent un flux volumique avec un débit pratiquement constant et un risque limité de zones mortes. Lorsque la conception du réservoir ne permet pas d'utiliser des accélérateurs de courant, les agitateurs AMD et AMG Grundfos, fabriqués en matériaux anticorrosion, offrent une conception robuste, un service et une maintenance aisés, et un fonctionnement sans problème dans les environnements difficiles.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompes.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Téléchargements

Téléchargements

 

Les pompes dans le traitement de l'eau

Les pompes dans le traitement de l'eau

Traitement des eaux avec la pompe comme élément central.


profil compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60