Contrôle des crues

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

La circonscription du risque de dommages en cas de crue sur les côtes ou à l'intérieur des terres nécessite un système de pompage qui ne risque pas de tomber en panne lorsque son utilisation s'avère indispensable. Les enjeux sont considérables avec, en premier lieu, la protection des habitants, des cultures et du bétail, et, à plus long terme, la prévention de la contamination, de l'endommagement des infrastructures et du risque de famine.

Garantir le contrôle des crues nécessite une planification minutieuse. Le recours à des simulations de dynamique des fluides computationnelle au cours de la phase de conception permet de réaliser sur mesure une solution basée sur les pompes Grundfos capable de faire face aux demandes considérables liées au déplacement d'énormes quantités d'eau de surface ou de pluie à faible hauteur de charge dans le cadre du contrôle des crues, de la gestion des ports, etc. Les gammes Grundfos de pompes axiales et hélicocentrifuges sont spécialement conçues afin d'être résistantes et pour les débits importants, et peuvent être installées à sec ou immergées.

Réservoirs d'eaux pluviales
Les réservoirs d'eaux pluviales constituent un moyen efficace de réduire les pointes de débit et d'égaliser les débits dus à l'écoulement des eaux pluviales d'orage dans le réseau d'égout. Placés stratégiquement, ils assurent une meilleure utilisation du réseau d'égout existant, permettant ainsi une gestion intelligente du débit des eaux pluviales d'orage et, in fine, des économies en matière d'investissement dans les infrastructures. Les réservoirs d'eaux pluviales peuvent prendre n'importe quelles formes et tailles. L'entrée et la sortie peuvent se faire par gravité, au moyen d'un système de pompage, ou par une combinaison des deux, selon les conditions hydrauliques du système.

Grundfos propose une gamme de solutions de pompage et de contrôle, ainsi que des agitateurs et des équipements de nettoyage qui, une fois associés, assurent un fonctionnement fiable et automatique du réservoir d'eaux pluviales. Une fois la charge hydraulique réduite et la capacité disponible, vous pouvez faire à nouveau circuler les eaux usées avec une efficacité totale.

Grundfos dispose des pompes pour traiter ces demandes massives. Les gammes Grundfos de pompes SE/SL, S et KPL/KWM sont spécialement conçues pour une utilisation durable en cas de débits massifs et peuvent être installées à sec ou immergées. La gamme Grundfos de capteurs de niveau vous permet de vous assurer que votre système de pompage est en mesure de contrôler les fluctuations possibles de la demande de performances. Cela garantit une circulation optimale des eaux usées depuis et vers le réseau d'eaux pluviales.

Les pompes Grundfos DW sont des pompes submersibles portables robustes dotées d'un orifice de refoulement vertical. Elles sont conçues pour traiter la déshydratation sur les sites de construction et d'excavation, ainsi que dans les applications de drainage des bâtiments et autres applications similaires pour lesquelles le pompage d'eau brute et/ou à haute pression est nécessaire.

L'efficacité du mélange et du nettoyage des bassins d'égalisation est essentielle pour minimiser les coûts de fonctionnement et éviter les problèmes d'odeur. La gamme Grundfos de pompes RainJet, de fabrication robuste et offrant un service et une maintenance faciles, est spécialement conçue à cette fin. La pompe RainJet peut être utilisée aussi bien seule que combinée à l'agitateur solide et durable AMD.

Contrôle et surveillance
Les systèmes de surveillance et de contrôle accroissent le potentiel d'amélioration du rendement et de la fiabilité. Grundfos propose des démarreurs de pompe et des entraînements à vitesse variable externes (Grundfos CUE), des commandes dédiées pour le contrôle aisé des fonctionnalités des pompes, et un système de supervision basé sur Internet (Grundfos Remote Management) doté d'une interface SCADA conviviale.

Les systèmes de surveillance et de contrôle Grundfos sont dotés d'interfaces de communication de type Plug & Play fonctionnant avec 95 % des normes de communication disponibles sur le marché. Une gamme complète de capteurs en option (capteurs de niveau, de débit et de température) vous permet de collecter les données dont votre système de commande de pompes a besoin.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, pour un fonctionnement optimal.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Téléchargements

Télécharger

 

pompage des eaux usées

Pompage des eaux usées

Infos concises et théorie d'optimisation de l'infrastructure.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


réservoirs d'eaux pluviales

Conception des réservoirs d'eaux ...

Le manuel Grundfos « "Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout » (Conception des réservoirs d'eaux pluviales - Recommandations et agencement) traite de tous les aspects de la conception des réservoirs d'eaux pluviales, du dimensionnement à l'installation.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60