Eaux souterraines industrielles

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Eaux souterraines

Lorsqu'il s'agit d'extraire de l'eau du sous-sol, les pompes et systèmes de pompage Grundfos pour puits profonds constituent la solution de premier choix. Quelle que soit la profondeur que vous souhaitez atteindre, nos pompes multicellulaires haute pression vous fourniront sans effort les volumes d'eau requis. Une fois l'eau pompée hors du sol, des pompes monocellulaires et de surpression peuvent être utilisées pour acheminer l'eau jusqu'à l'étape suivante, qu'il s'agisse d'un processus de traitement ou d'une utilisation directe.

Si les eaux souterraines doivent être pompées hors du sol pour utilisation directe, les produits Grundfos vous aident à traiter l'eau dans le sous-sol, afin d'éliminer les éventuels produits chimiques. Le traitement sur site de l'eau peut également être une solution évidente lorsque l'espace de stockage est rare.

Toutes les pompes Grundfos pour puits profonds sont fournies avec une solution de commande, personnalisée pour assurer un contrôle fiable et mesurer l'activité de la pompe. Si un contrôle plus poussé s'avère nécessaire, un système de surveillance avancé vous permettant de suivre avec précision ce qui se passe dans le sous-sol est disponible. En cas d'anomalies ou d'écarts, le système de surveillance émet un avertissement, ce qui vous permet d'agir immédiatement et ainsi d'éviter tout temps d'immobilisation. La qualité des eaux souterraines peut également être suivie à l'étape de traitement au moyen d'une mesure et d'un contrôle fiables.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Services

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32