Eaux souterraines

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Les eaux souterraines sont une source privilégiée pour les systèmes municipaux d'alimentation en eau. Elles constituent une source stable reposant sur la filtration naturelle via les sous-strates de la terre, contrairement aux eaux de surface qui sont polluées et eaux rivières et lacs qui peuvent connaître des pénuries d'eau à la saison sèche.

L'abstraction correcte des eaux souterraines est fondamentale pour assurer une optimisation et une durabilité énergétiques maximales permettant une réduction des coûts du cycle de vie. L'optimisation de ce processus implique le regroupement d'un certain nombre de domaines de spécialisation dans le champ de captage, comme le réservoir des eaux souterraines, les puits d'abstraction, les pompes submersibles choisies, le réseau de canalisations d'eaux brutes et la qualité des eaux souterraines.

Grundfos propose des pompes SP multicellulaires pour tous les types de puits. Les pompes SP Grundfos représentent ce qu'il se fait de mieux en matière d'hydraulique. Conçues pour fournir un rendement optimal lors des périodes de forte demande, les pompes SP offrent des coûts à long terme faibles et une fiabilité de fonctionnement élevée. En plus d'une pompe durable, vous bénéficiez de la fiabilité d'un fonctionnement continu et sans erreurs, avec des intervalles de service plus longs que ceux des autres solutions. Grâce à une fabrication de qualité exceptionnelle et nos compétences éprouvées en matière d'hydraulique, les pompes Grundfos, conçues pour supporter l'usure provoquée par le sable, assurent un fonctionnement fiable, sans défaillance.

L'optimisation des champs de captage est un problème majeur. Les problèmes typiques rencontrés sur le champ de captage sont notamment l'utilisation de pompes surdimensionnées ou sous-dimensionnées, un niveau en baisse de la nappe phréatique, ce qui nécessite des pompes capables de gérer des hauteurs de charge supérieures, ou bien des problèmes liés à la vitesse et à la pression de l'eau dans le réseau de canalisations. Ces problèmes peuvent aboutir à un rendement médiocre, des coûts supérieurs et à la nécessité de protéger la nappe phréatique.

Grundfos étudie de près la totalité du fonctionnement du champ de captage et, par le biais d'une amélioration du rendement, permet de réaliser des économies d'énergie avec un délai de récupération rapide. L'expérience montre que la moitié de toutes les économies d'énergie qui peuvent être réalisées au niveau de l'alimentation municipale en eau peuvent aussi être réalisées dans le champ de captage.

En intégrant des entraînements à vitesse variable et des composants de protection de moteur, Grundfos est en mesure de proposer des systèmes complets préconçus pour fonctionner ensemble. La gamme CUE Grundfos constitue l'une des gammes les plus complètes et polyvalentes d'entraînements externes à vitesse variable pour les applications de pompage actuellement sur le marché. En les alliant à la protection de moteur MP 204 facile d'utilisation, nous pouvons assurer une surveillance et un contrôle 24 h/24 de tous les paramètres vitaux, tels que la marche à sec ou la surcharge, afin de garantir la stabilité opérationnelle.

Grâce à ses compétences en gestion des champs de captage, Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompes.


    Facebook Twitter LinkedIn
Produits connexes
Téléchargements

Téléchargements

 

Outil de référence SP

Outil de référence SP

Manuel d'ingénierie pour des installations SP optimales.


brochure de profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60