Pompes à chaleur

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Meneur de jeu dans le secteur des énergies renouvelables
Grundfos est l'un des meneurs dans le domaine des solutions hydrauliques utilisées dans les systèmes de pompe à chaleur durables et renouvelables. Nous vous aidons à développer et à optimiser des pompes à chaleur efficaces, qui réduisent l'impact sur l'environnement, en partageant notre expertise et en travaillant en étroite collaboration avec vos services tout au long des processus de conception et de production.

Économisez de l'énergie et de l'argent
Nos produits sont optimisés pour que le fonctionnement des pompes à chaleur satisfasse aux exigences de performances élevées et de consommation d'énergie faible. Cela signifie que vous pouvez réduire la consommation électrique annuelle de vos pompes à chaleur, ce qui permet à vos clients de réaliser des économies d'énergie, et donc d'argent. De plus, le test exhaustif de nos produits en conditions de fonctionnement réelles démontre clairement que la technologie des pompes Grundfos est la meilleure sur le marché.

 

Solutions

Ajout de valeur grâce à la technologie Grundfos

Considérations commerciales

  • Expertise et assistance au développement
  • Accent sur des solutions innovantes, efficaces énergétiquement et durables
  • Portefeuille de produits étendu pour les pompes à chaleur
  • Pompes et systèmes hydrauliques standard et personnalisés
  • Pompes peu gourmande en énergie optimisées pour les pompes à chaleur (eau chaude et froide)
  • Longue durée de vie, même en conditions extrêmes

Considérations techniques

  • Jusqu'à 70 % d'énergie économisés par rapport aux pompes conventionnelles
  • Performances et fiabilité élevées, quelles que soient les conditions
  • Test des fluides, de la température, de la fréquence des démarrages/arrêts, etc., en conditions géothermiques simulées et dans des applications de pompes à chaleur réelles.
  • Matériaux durables et anticorrosions
  • Convient pour le pompage des fluides eau-glycol et autres fluides spéciaux
  • Fonctions supplémentaires (ventilation, inverseur, connexions alternatives)

 

Actualités
Contact
Société commerciale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Services

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32