Chauffage Industriel

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Chauffage

Capables de supporter des températures allant jusqu'à 240 °C, les pompes centrifuges Grundfos sont adaptées à pratiquement toutes les applications dans lesquelles le chauffage représente un élément essentiel du processus.

Les pompes centrifuges monocellulaires et multicellulaires standard font circuler efficacement les liquides jusqu'à 120 °C. Les liquides dont la température est supérieure doivent être traités avec un plus grand soin pour éviter la surchauffe de la garniture mécanique, et ainsi éliminer tout temps d'immobilisation imprévu et coûteux. Pour ce défi particulier, Grundfos propose des pompes robustes à capot ventilé qui, avec des garnitures mécaniques en matériaux spéciaux, gèrent facilement même l'eau (180 °C) et l'huile thermique (240 °C) extrêmement chaudes.

Toutes les pompes de chauffage peuvent être équipées d'un convertisseur de fréquence, afin d'assurer une régulation fiable de la température des processus de moulage, de pasteurisation et autres processus délicats similaires.

Remarques importantes

  • Pour les températures très élevées, il est important de bien prendre en compte le type de caoutchouc utilisé dans l'application donnée. Ceci s'applique également si de l'huile fait partie du processus, celle-ci pouvant dissoudre certains types de caoutchouc.
  • Si vous pompez des types d'huile différents, tenez compte compte du changement considérable de la viscosité du liquide en fonction de la température lorsque vous choisissez la taille du moteur.
  • Le pompage de l'eau chaude est généralement à l'origine de problèmes de pression trop faible à l'entrée de la pompe, ce qui peut entraîner une cavitation de la pompe.

 

 

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Entreprise de service locale

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60