Chauffage domestique

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Confort inégalé à la maison
La plupart des gens associent le confort de leur maison à un environnement intérieur chaud et cosy. C'est pourquoi le circulateur pour chauffage domestique fait partie intégrante de tout foyer doté d'un chauffage central ou urbain. Il représente le cœur du système et est responsable de l'adduction d'eau chaude depuis la chaudière jusqu'aux éléments de chauffage tels que les radiateurs, ainsi que de l'optimisation de la régulation thermique.

La plupart des gens apprécient également le plaisir de disposer instantanément d'eau chaude. Avec une solution de recirculation d'eau chaude, vous n'avez plus besoin d'attendre l'eau chaude au robinet ou sous votre douche.

Aucun appareil n'est plus performant pour cela qu'un circulateur Grundfos.

La qualité depuis 1959
Le premier circulateur Grundfos a été produit en 1959. Depuis lors, notre gamme de circulateurs pour maisons individuelles ou jumelées a été reconnue à travers le monde pour sa qualité et sa fiabilité élevées. En seulement deux ans, plus d'un million de pompes ALPHA2, notre dernier modèle de circulateur révolutionnaire, a permis aux propriétaires du monde entier de bénéficier de la qualité et de l'innovation Grundfos.

Économies d'énergie, d'eau et d'argent
Un circulateur de chauffage peu gourmand en énergie de catégorie A utilise jusqu'à 80 % d'énergie en moins qu'un modèle conventionnel de catégorie D, réduisant ainsi d'environ 10 % la facture d'électricité annuelle d'un foyer moyen. Pour réaliser toute l'année des économies sur vos factures d'énergie et une réduction des émissions de CO2, vous devez remplacer dès à présent votre ancien circulateur par un ALPHA2. Les nouveaux projets immobiliers méritent aussi l'ALPHA2.

De même, les pompes de recirculation d'eau chaude Grundfos vous aident à économiser de l'eau et de l'énergie. De nombreuses personnes attendent l'eau chaude pendant plus de 60 secondes. Grâce à l'eau chaude instantanée, des litres d'eau froide sont économisés et ne partent plus dans les canalisations pendant que vous attendez.

Configuration et contrôle automatiques avec AUTOADAPT
Nous mettons résolument l'accent sur les besoins clients et une expérience utilisateur supérieure. Nous savons qu'aucun foyer n'est identique et que le chauffage et la production d'eau chaude changent entre le jour et la nuit, et entre l'été et l'hiver. AUTOADAPT est capable de faire la différence. Un simple appui sur le bouton AUTOADAPT pendant l'installation suffit pour que le système de chauffage et de recirculation d'eau chaude délivre le niveau de confort maximal pour une consommation d'énergie minimale. En permanence !

Produits connexes

Cas clients

 

 

 

Téléchargements
Brochures

Chauffage

Téléchargez des informations sur la gamme de chauffage Grundfos et les problèmes associés :

Solution habitat 2017

Solution Habitat 2017

Confort et bonne gestion des ressources sont les maîtres mots d'une construction performante. Grundfos propose des solutions particulièrement performantes et respectueuses de notre environnement pour l'habitat. Retrouvez tous nos produits domestiques dans cette brochure.


Articles

Chauffage

Téléchargez des informations sur la gamme de chauffage Grundfos et les problèmes associés :

Revendeur compatible EuP

Avez-vous suffisamment de circulateurs ...

Soyez compatibles EuP et joignez vos collègues revendeurs dans le combat contre le changement climatique.


Compatibilité EuP : installateur

Cher installateur : choisissez dès à ...

Pour votre bien et celui de vos clients. À partir de 2013, ce sera de toute façon le seul choix possible.


Compatibilité EuP : utilisateur final

Économisez énergie et argent dès à ...

Le passage à un circulateur de chauffage peu gourmand en énergie peut réduire de 10 % la facture d'électricité annuelle d'un foyer moyen et contribuer à lutter contre le réchauffement climatique.


Eau chaude instantanée

La méthode intelligente pour un confort ...

Le circulateur populaire COMFORT Grundfos a été mis à niveau. La nouvelle pompe intelligente COMFORT avec fonction AUTOADAPT adapte l'alimentation en eau chaude domestique au schéma de consommation individuel. En minimisant de manière efficace le temps de fonctionnement de la pompe, il est possible ...


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60