Chaudière à eau chaude

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Chaudière à eau chaude

Les pompes monocellulaires et multicellulaires Grundfos pour chaudière à eau chaude sont disponibles pour des températures allant jusqu'à 140 °C. Toutes les pompes peuvent être livrées avec des moteurs et un convertisseur de fréquence intégré ou à montage mural (jusqu'à 22 kW), afin d'assurer une pression et une température constantes dans le système. Si la chaudière nécessite une dérivation pour éviter les contraintes thermiques, nous pouvons vous proposer des solutions de pompage haute fiabilité qui maintiendront une température constante dans la chaudière.

Remarques importantes

  • Les applications de dérivation de chaudière sont souvent soumises à des températures ambiantes et du liquide très élevées : il est essentiel de concevoir avec soin la pompe dans le cas d'environnements aussi exigeants.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60