Lixiviation sur site

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

La lixiviation sur site, ou extraction par dissolution, est un processus destiné à récupérer les minerais tels que le cuivre et l'uranium à travers des trous de forage percés dans la formation, sans avoir à recourir à une méthode d'extraction conventionnelle. Grundfos peut fournir des pompes submersibles et à aspiration axiale qui assurent le pompage efficace des jus stériles ou des liqueurs mères dans la formation et sur le chemin du retour jusqu'à l'installation de traitement des minerais.

Les lixiviats dépendent du gisement de minerai et vont de l'eau douce pour les mines de sel jusqu'aux solutions acides pour le cuivre, en passant par un lixiviat acide ou de bicarbonate de soude pour l'uranium. Tout cela impose de fortes contraintes sur la fabrication de la pompe et Grundfos propose des pompes personnalisées pour la lixiviation sur site. Les gammes de pompes sont disponibles en acier haute qualité ou, dans certains cas, en titane, et équipées d'un entraînement magnétique ou de diverses solutions de garniture mécanique. Une solution de pompage Grundfos peut traiter des niveaux de pH très faibles ainsi que de l'acide sulfurique à faible concentration ou à une concentration supérieure à 90 %.

Notre gamme complète de systèmes de pompes de dosage est destinée aux petits et grands volumes et exploite différentes technologies. Grundfos peut également fournir des accessoires électroniques et électrochimiques pour un contrôle complet, ainsi que des systèmes entièrement automatiques contrôlés par PLC pour la préparation des matières sèches et un dosage fiable.

Si des fluctuations importantes de la demande de performances sont possibles et que plusieurs pompes sont installées, l'ajout d'entraînements à fréquence variable permet d'égaliser la charge hydraulique vers les puits en adaptant automatiquement la vitesse de la pompe en fonction de la demande. Cela garantit une arrivée optimale de la liqueur mère à la formation.

La protection pour moteur Grundfos n'est pas développée que pour le moteur, mais aussi pour les pompes et, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec un module d'interface, elle garantit un contrôle dédié du niveau. Ce contrôle offre une protection supérieure du fait que des paramètres autres que les conditions électriques au niveau du moteur sont mesurés. Cela permet de programmer des routines de démarrage/arrêt qui n'endommagent ni la pompe, ni le moteur, et permet d'éviter des coupures soudaines.

Les solutions de pompage Grundfos vous permettent de maximiser l'utilisation d'eau de procédé recyclée, réduisant ainsi la consommation d'eau brute et minimisant le rejet d'eau traitée. Cela minimise l'impact de l'opération sur l'environnement local, l'un des objectifs les plus importants dans l'industrie minière moderne actuelle.

La meilleure méthode pour prévenir la corrosion et ainsi prolonger la durée de vie des systèmes de pompage consiste à bien choisir les matériaux. Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. De plus, Grundfos établit des accords de mise en service et des accords de service en fonction de vos besoins, et des kits de pièces de rechange et la liste des pièces de rechange recommandées sur site peuvent aussi être élaborés.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60