Station de pompage d'entrée

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Les eaux usées entrant dans une station de pompage d'entrée d'une station d'épuration des eaux usées contiennent toutes les substances qui ont pénétré dans le réseau d'égout. Il ne s'agit pas que des eaux des toilettes, mais également des effluents industriels, des eaux usées des hôtels, des hôpitaux et des restaurants, et des substances qui rejoignent directement les égouts via les trous d'homme.

Grundfos dispose des pompes pour traiter ces demandes massives. Les gammes Grundfos de pompes SE/SL, S et KWM sont spécialement conçues pour une utilisation durable en cas de débits d'eaux d'égout massifs, et peuvent être installées à sec ou immergées. Si la conception de la chambre de pompe n'empêche pas la sédimentation, la gamme Grundfos d'agitateurs robustes AMD assure un mélange parfait et, ce faisant, garantit un fonctionnement sans panne et prévient les odeurs.

La station de pompage d'entrée connaît d'importantes fluctuations dans la demande de performances. Si plusieurs pompes d'entrée sont installées, l'ajout d'entraînements à vitesse variable externes (Grundfos CUE) égalisera la charge hydraulique au niveau de la station d'épuration des eaux usées. Les simulations de dynamique des fluides computationnelle (DFC) réalisées à la phase de conception aident à optimiser l'alimentation en eaux usées via la station de pompage d'entrée à des fins de traitement mécanique en visualisant les conditions hydrauliques au niveau de la station de pompage.

Les systèmes de surveillance et de contrôle accroissent le potentiel d'amélioration du rendement et de la fiabilité. Outre des entraînements à vitesse variable, Grundfos fournit une protection pour moteur (MP204) pour surveiller les conditions du moteur et assurer ainsi un fonctionnement optimal.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange.


    Facebook Twitter LinkedIn
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60