Stations locales

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

La garantie du bon équilibre entre les systèmes indépendants et les zones de pression est une partie très importante de la gestion d'un système de distribution d'eau. La gestion de la précision des zones de pression offerte par la gamme Hydro MPC Grundfos de systèmes de surpression multicellulaires, composés de pompes centrifuges CR multicellulaires verticales, garantit un système fiable et des contraintes au niveau du système minimisées.

La gamme de contrôleurs de niveau Grundfos assure une surveillance et un contrôle d'une grande fiabilité pour un maximum de six pompes, et peut être combinée à une protection moteur et à des convertisseurs de fréquence. Une gamme complète de capteurs en option (capteurs de niveau, de débit et de température) vous permet de collecter les données dont votre système de commande de pompes a besoin.

Grundfos a développé une gamme de commandes et de modules de communication dédiés pour parer à toute éventualité, depuis les capteurs jusqu'aux unités BUS, en passant par les commandes à distance et les logiciels personnalisés, afin de s'assurer que vous pouvez disposer des données et des commandes que vous souhaitez. Tous nos produits utilisant des protocoles ouverts, ils fonctionnent avec votre système favori.

Les composés chlorés constituent la méthode de désinfection chimique la plus répandue. Grundfos peut vous conseiller sur les solutions de désinfection à base de composés chlorés et vous fournir ces solutions.

Grundfos peut fournir des systèmes de pompes de dosage complets pour les petits ou grands volumes, basés sur différentes technologies de floculation, de désinfection et de correction du pH. De plus, la gamme Grundfos d'accessoires électroniques et électrochimiques permet de contrôler entièrement vos processus de dosage et de désinfection. Elle peut être intégrée de manière transparente à votre système.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompes.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Téléchargements

Téléchargements

 

distribution orientée sur la demande

Distribution orientée sur la demande

Distribution de l'eau fiable et économique.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60