Machine-outil

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Machine-outil

La gamme Grundfos de pompes à haut rendement offre une précision et une stabilité inégalées dans une grande variété d'applications de machine-outil, notamment :

  • Broyage
  • Tournage
  • Fraisage
  • Forage
  • Sciage
  • Découpe de câble
  • Érosion par étincelles

Les pompes peuvent être personnalisées en fonction de l'application concernée afin de respecter précisément n'importe quelle exigence. Les pompes multicellulaires Grundfos peuvent être livrées en différentes longueurs, et avec la pression et le débit exacts requis pour différents matériaux. Adaptées aussi bien à une installation horizontale que verticale, les pompes offrent même une totale liberté en termes de conception. En outre, les pompes peuvent être livrées en option avec des convertisseurs de fréquence intégrés ou une solution électronique avancée pour améliorer le rendement du système et optimiser les processus, y compris en réduisant l'entrée de chaleur dans le lubrifiant de refroidissement.

En particulier pour les processus de broyage et de forage, la gamme impressionnante de pompes haute pression Grundfos inclut des modèles capables de supporter efficacement des pressions allant jusqu'à 120 bars, requises, par exemple, pour le forage de trous profonds. La gamme complète de pompes destinée aux applications de machine-outil est disponible en acier inoxydable ainsi qu'en fonte. Si les pompes doivent être personnalisées pour satisfaire quelque besoin particulier, elles peuvent être équipées de solutions d'étanchéité spéciales, avec des moteurs avec connecteur HAN10Es intégré, des moteurs pour entraînement 50/60 Hz, ainsi que des moteurs pour toutes les tensions possibles.

Remarques importantes

  • Toutes les pompes destinées à l'industrie des machines-outils sont dotées de moteurs EFF1 à haut rendement.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60