Station de pompage principale

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Les stations de pompage des systèmes d'adduction des eaux usées sont conçues pour gérer les eaux d'égout brutes amenées par les tuyaux de gravité souterrains ou les stations de pompage du réseau. Les stations de pompage principales sont généralement conçues de manière à ce qu'une pompe ou un groupe de pompes traite les pics de débit normaux. De nombreuses stations de pompage des eaux usées principales fonctionnent avec des systèmes de pompage installés à sec, bien que les systèmes de pompage immergés puissent offrir de nombreux avantages comme la réduction des coûts d'exploitation, l'amélioration de la fiabilité et la diminution des investissements d'infrastructure. Grundfos propose des solutions de pompage complètes pour installation sèche ou immergée.

Grundfos peut fournir des systèmes et des solutions de pompage pour les stations de pompage à grande échelle qui peuvent être entièrement personnalisées, aussi bien pour les installations existantes que pour les tout nouveaux projets, et dont chaque soupape, circuit électrique et pompe est facilement accessible à des fins d'entretien.

Lors de la conception d'une station de pompage, les spécialistes Grundfos peuvent recourir à des simulations de dynamique des fluides computationnelle (CFD) pour dépeindre avec précision, à l'aide de graphiques, la pression et les débits des fluides en n'importe quel point du réseau de canalisations. Cela signifie que nous sommes en mesure de simuler et de découvrir des problèmes d'écoulement au cours de la phase de simulation et de les corriger avant de procéder à la fabrication du système, en construisant des chambres de pompe fonctionnant aussi bien à bas qu'à haut débit et autonettoyantes, ce qui permet de réduire l'usure et les mauvaises odeurs en éliminant constamment les dépôts et les solides.

Les gammes Grundfos de pompes SE/SL et S sont spécialement conçues pour une utilisation durable en cas de débits d'eaux d'égout massifs et fluctuants, et peuvent être installées à sec ou immergées.

Les systèmes de surveillance et de contrôle accroissent le potentiel d'amélioration du rendement et de la fiabilité. Grundfos propose des démarreurs de pompe et des entraînements à vitesse variable externes (Grundfos CUE), des commandes dédiées pour le contrôle aisé des fonctionnalités des pompes, et un système de supervision basé sur Internet (Grundfos Remote Management) doté d'une interface SCADA conviviale.

Les systèmes de surveillance et de contrôle Grundfos sont dotés d'interfaces de communication de type Plug & Play fonctionnant avec 95 % des normes de communication disponibles sur le marché. Une gamme complète de capteurs en option (capteurs de niveau, de débit et de température) vous permet de collecter les données dont votre système de commande de pompes a besoin.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompage, pour un fonctionnement optimal.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Téléchargements

Téléchargements

 

pompage des eaux usées

Pompage des eaux usées

Infos concises et théorie d'optimisation de l'infrastructure.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60