Station de pompage du réseau

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Une station de pompage de réseau assure la collecte et l'adduction d'eaux usées vers des stations de pompage de dimensions supérieures. Grundfos peut fournir et personnaliser une station de pompage de réseau complète en fonction de vos exigences en matière de taille et de conception. Grundfos peut fournir des stations de pompage complètes préfabriquées composées de systèmes de pompage immergés, de capteurs de niveau et de solutions de contrôle ; des solutions de dosage peuvent également être ajoutées.

La station de pompage préfabriquée est livrée sous forme d'unité tout-en-un complète avec pompes, tuyaux, soupapes, commandes et installations de service. L'unité préfabriquée est facilement transportable jusqu'à son lieu d'installation, quel qu'il soit. De plus, Grundfos peut fournir une fonction de pompage offrant une protection contre les coups de bélier et aidant à réduire l'accumulation de H2S en réduisant le temps de rétention dans les tuyaux.

Les systèmes de traitement des eaux usées connaissent des fluctuations considérables de la demande de performances et vos solutions de pompage doivent être en mesure de répondre immédiatement lorsque la demande change ou que des incidents se produisent, protégeant ainsi votre système contre le risque de coup de bélier, par exemple.

Les gammes Grundfos de pompes SE/SL et S sont spécialement conçues pour une utilisation durable en cas de débits d'eaux d'égout massifs et peuvent être installées à sec ou immergées. La gamme de broyeurs SEG, quant à elle, est idéale pour les réseaux d'égout sous pression et peut fonctionner en continu lorsqu'elle est complètement immergée. Les solutions innovantes Grundfos, telles que les pompes d'eaux usées avec fonctionnalité AutoAdapt, simplifient la gestion de la chambre de pompe et réduisent les coûts, éliminant 75 % de tous les appels de service et réduisant les coûts d'installation et de mise en service de 50 %.

La gamme de contrôleurs de niveau Grundfos assure une surveillance et un contrôle d'une grande fiabilité pour un maximum de six pompes, et peut être combinée à une protection moteur et à des convertisseurs de fréquence. Une gamme complète de capteurs en option (capteurs de niveau, de débit et de température) vous permet de collecter les données dont votre système de commande de pompes a besoin.

Les commandes dédiées des stations de pompage intègrent une fonctionnalité anti-colmatage. La fonction « lavage et inversion » empêche le colmatage causé par l'augmentation de la quantité de composants fibreux que connaissant les égouts aujourd'hui. La fonction d'anti-colmatage s'active lors d'un événement anormal, quel qu'il soit, afin d'éviter tout blocage de la pompe, et donc tout temps d'immobilisation coûteux.

Les systèmes de surveillance et de contrôle accroissent le potentiel d'amélioration du rendement et de la fiabilité. Grundfos propose des démarreurs de pompe et des entraînements à vitesse variable externes (Grundfos CUE), des commandes dédiées pour le contrôle aisé des fonctionnalités des pompes, et un système de supervision basé sur Internet (Grundfos Remote Management) doté d'une interface SCADA conviviale.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des systèmes de pompage, pour un fonctionnement optimal.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Téléchargements

Téléchargements

 

pompage des eaux usées

Pompage des eaux usées

Infos concises et théorie d'optimisation de l'infrastructure.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60