Drainage à ciel ouvert

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Le drainage à ciel ouvert est nécessaire pour garantir l'exécution ininterrompue des opérations minières. L'eau grise des mines à ciel ouvert contient généralement des matières abrasives telles que des cailloux, de l'argile ou du souffre, et leur pH peut être très faible. Les pompes de déshydratation sont conçues pour fonctionner dans les environnements les plus exigeants et se retrouvent dans les applications minières et l'industrie d'extraction offshore partout dans le monde.

Caractérisée par une fabrication solide en fonte et une conception fine, la gamme DWK Grundfos de pompes de déshydratation est idéales pour les fosses, que l'installation soit provisoire ou fixe, et offre des performances haute pression que la présence de sable, de petits cailloux ou d'autres matières abrasives ne dégrade pas.

Grundfos peut fournir des pompes de déshydratation pour une utilisation durable et des débits importants, pour une installation sèche ou immergée, et disponibles en versions anticorrosion avec matériaux de qualité supérieure en cas de conditions extrêmes. Des pompes à essieu à montage en surface sont également disponibles, si la profondeur requise est limitée.

La meilleure méthode pour prévenir la corrosion et ainsi prolonger la durée de vie des systèmes de pompage consiste à bien choisir les matériaux. Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. De plus, Grundfos établit des accords de mise en service et des accords de service en fonction de vos besoins, et des kits de pièces de rechange et la liste des pièces de rechange recommandées sur site peuvent aussi être élaborés.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60