Entrées organiques, chimiques et mixtes

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Entrées organiques, chimiques et mixtes

Les pompes et systèmes de pompage Grundfos sont parfaitement adaptés aux eaux usées organiques, chimiques et mixtes de toutes les industries, partout dans le monde. Que les eaux usées proviennent de douches, de toilettes, de lignes de production alimentaire ou de processus de fabrication industriels, notre impressionnant portefeuille de produits offre des solutions testées pour la désinfection et la distribution de telles eaux.

Les pompes basse pression transportent les eaux usées d'une étape à l'autre du processus, tandis que les pompes multicellulaires haute pression assurent un lavage à contre-courant efficace. Pour les opérations de prétraitement, Grundfos propose une vase gamme d'unités à poudre sèche et polymère liquide pour la floculation. Une gamme complète de pompes de dosage mécanique et numérique est disponible pour le dosage de n'importe quel produit chimique. Cette gamme inclut même un système de désinfection de type Plug & Play. Le système avancé de dioxyde de chlore est conçu pour un dosage extrêmement précis, ce qui permet de réduire la consommation de produit chimique au strict minimum. Ce qui se traduit par un fonctionnement plus économique. Dans les installations où interviennent des eaux de rinçage de filtre, la désinfection et le nettoyage/la protection contre l'encrassement peuvent être fournis par Grundfos pour les systèmes à membrane.

Les solutions de mesure et de contrôle peuvent être personnalisées en fonction des besoins de chaque application.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60