Système de peinture

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Peinture

Toutes les pompes Grundfos pour applications de peinture sont développées en apportant un soin particulier à l'efficacité et à la précision. Selon les exigences spécifiques, les pompes peuvent être personnalisées avec une garniture double ou un raccord de dépose, ou bien encore être fabriquées sans silicone, grâce à leur conception modulaire.
En outre, toute la gamme est disponible en acier inoxydable, pour offrir une protection efficace contre les fluides agressifs et faciliter le nettoyage.

Une maintenance facile et des coûts de fonctionnement faibles s'ajoutent aux avantages de la gamme de pompes multicellulaires pour applications de peinture et de prétraitement.


 

Remarques importantes

  • Toutes les pompes Grundfos développées spécialement pour l'industrie automobile sont disponibles avec des composants sans silicone.
  • Toutes les pompes destinées à l'industrie automobile sont dotées de moteurs EFF1 à haut rendement.
  • Des pompes et moteurs homologués ATEX sont disponibles sur demande.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60