Laveurs de pièces

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Laveurs de pièces

Les pompes Grundfos sont parfaites pour les laveurs de pièces de l'industrie et peuvent être personnalisées en fonction des conditions de débit et de pression pour s'adapter aux exigences particulières.

Les pompes centrifuges monocellulaires ou multicellulaires fonctionnent à des températures allant jusqu'à 180 °C et à des pressions allant jusqu'à 40 bars dans deux types d'applications :

  • Les boîtes de lavage
  • Les tunnels de lavage

Outre la gamme de pompes standard disponible pour les laveurs de pièces, Grundfos propose aussi des pompes spécialement développées pour différents produits. Si l'eau contient de l'huile, le matériau de la garniture mécanique doit être capable de résister à ce liquide. Les détergents particulièrement agressifs nécessitent également que la pompe ait été conçue pour eux.

Bien évidemment, toutes les pompes pour laveurs de pièces peuvent être fournies avec des pompes de dosage dosant avec précision le détergent et les solvants.

 

 

Remarques importantes

  • Si un laveur de pièces est utilisé pour le lavage de divers types de produits, il est important de s'assurer que la pompe a été conçue pour les détergents et produits chimiques concernés.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60