Déshydratation périphérique

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

La déshydratation périphérique et la préservation d'un niveau d'eau constant impliquent généralement l'installation d'un certain nombre de puits autour des mines à ciel ouvert. Grundfos peut vous proposer une solution flexible et efficace pour l'élimination des eaux propres ou sales contenant des particules, ainsi que pour l'ajustement des niveaux d'eau avec des trous de forage de 30 à 600 m. Des versions anticorrosions avec matériaux de qualité supérieure sont aussi disponibles pour les conditions difficiles présentant un pH faible ou contenant des chlorures.

Par exemple, Grundfos peut fournir des pompes SP avec une chambre vide adaptées à vos besoins actuels et offrant une solution rapide et performante lorsqu'une profondeur et une puissance supérieures sont requises. Une colonne montante flexible permet de s'assurer que ces ajouts sont gérés facilement et sans problème.

En cas de possibilité de fluctuations importantes de la demande de performances et d'installation de plusieurs pompes, l'ajout d'entraînements à fréquence variable égalise la charge hydraulique vers les puits en ajustant automatiquement la vitesse de la pompe sur la demande. Cela permet d'assurer une déshydratation optimale à la périphérie de la mine.

La protection pour moteur Grundfos n'est pas développée que pour le moteur, mais aussi pour les pompes et, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec un module d'interface, elle garantit un contrôle dédié du niveau de déshydratation. Ce contrôle offre une protection supérieure du fait que des paramètres autres que les conditions électriques au niveau du moteur sont mesurés. Cela permet de programmer des routines de démarrage/arrêt qui n'endommagent ni la pompe, ni le moteur, et permet d'éviter des coupures soudaines et un risque d'inondation.

Le choix correct des matériaux est la méthode la plus importante pour prévenir la corrosion et ainsi prolonger la durée de vie des systèmes de pompage. Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. De plus, Grundfos établit des accords de mise en service et des accords de service en fonction de vos besoins, et des kits de pièces de rechange et la liste des pièces de rechange recommandées sur site peuvent aussi être élaborés.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60