Pivots

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Des systèmes de pulvérisation mécanisés, comme l'irrigation par pivot, sont efficaces pour couvrir de vastes surfaces. L'utilisation d'une pompe à vitesse variable et d'un capteur de pression sur le pivot permet d'ajuster automatiquement les performances de la pompe en fonction des exigences pour le pivot. Cela assure une meilleure uniformité de l'irrigation et maintient les coûts énergétiques à un niveau bas. L'utilisation d'un régulateur de pompe offre l'avantage supplémentaire de protéger la pompe contre la marche à sec ou les irrégularités de l'alimentation électrique, prolongeant ainsi la durée de vie de la pompe.

Grundfos fournit le système de pompage capable de délivrer un débit et une pression uniformes à chaque buse le long du pivot, en fonction de la portée prévue des besoins en eau. La fonctionnalité standard de notre entraînement à vitesse variable compense la variation de la perte de hauteur de charge dans la conduite causée par la variation du débit. Cette fonctionnalité protège contre le risque d'éclatement des tuyaux, minimise les pertes par fuites et permet de garder les coûts énergétiques à un niveau bas. Et, si des pistolets d'extrémité font partie du système, notre design assure une pression correcte et l'uniformité de l'irrigation le long du pivot.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Téléchargement
Brochure

Des pompes pour l'irrigation ...

Brochure


Contact
Entreprises de vente

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Services

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32