Surpression - Bâtiments commerciaux et tertiaires

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Surpresseurs avancés

Notre groupe de surpression le plus avancé dispose d'un logiciel optimisé pour son application. Vous y trouverez des fonctions telles que la fonction de pression proportionnelle utilisée pour la compensation des pertes dues aux frottements dans les réseaux de canalisations complexes. Vous pouvez utiliser aussi la fonction de montée en pression douce, idéale pour les installations dont l'alimentation électrique est instable.

Commandes et communication

En connectant le groupe Hydro MPC à un ordinateur via un système de bus, vous pouvez surveiller et contrôler à distance votre groupe de surpression. Cela facilite la surveillance des performances et l'optimisation des paramètres du système où que vous soyez. Le groupe de surpression Hydro MPC est compatible avec tous les principaux systèmes de communication.

Efficacité clé en main

Tous les groupes de surpression Grundfos sont équipés en série des pompes ultramodernes EI2, qui garantissent un rendement élevé et des niveaux sonores extrêmement faibles. De plus, nos systèmes sont livrés clé en main : tous nos systèmes sont prêts à fonctionner dès que l'installateur les a raccordés aux réseaux d'eau et d'électricité.

Hygiène des pompes

Grundfos ouvre la voie en matière de groupes de surpression hygiéniques. Les collecteurs en acier inoxydable Grundfos protègent contre la corrosion, et toutes les surfaces et connexions, et tous les angles sont parfaitement lisses, arrondis et sans fissures. Cela permet d'éviter les coins morts et offre les meilleures conditions possibles pour le contrôle de l'hygiène du système de pompage.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60