Systèmes de pompage sous pression

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Dans les zones où le niveau de la nappe phréatique est élevé, qui présentent une topographie plate ou bien où le pompage est nécessaire, Grundfos peut installer des stations de pompage dotées de pompes, de capteurs de niveau et de commandes dédiées vous permettant de réduire le diamètre des tuyaux et d'augmenter le débit du fluide dans les réseaux de canalisations fermés sous pression, le tout géré avec précision et efficacité.

Le broyeur d'eaux d'égout SEG AutoAdapt est un exemple de solution Grundfos innovante pour les systèmes de pompage sous pression. Outre le broyage efficace de toutes les matières des eaux usées, le SEG AutoAdapt simplifie la gestion de la chambre de pompe et réduit les coûts, éliminant 75 % de tous les appels de service et réduisant les coûts d'installation et de mise en service de 50 %.

Grundfos peut livrer le système PUST, système de pompage sous pression complet conçu pour un transport facile et autonettoyant, avec des surfaces lisses. Le point essentiel de ces stations de pompage préfabriquées est le peu de maintenance qu'elles requièrent et la facilité de service qu'elles offrent. Les broyeurs d'eaux d'égout Grundfos utilisés dans le système PUST sont parfaits pour les réseaux d'égout sous pression qui requièrent un broyage efficace dès que nécessaire. Ils sont utilisés et conçus pour une utilisation durable en cas d'installation immergée et d'eaux d'égout concentrées.

Les commandes dédiées des stations de pompage intègrent une fonctionnalité anticolmatage. La fonction « lavage et inversion » empêche le colmatage causé par l'augmentation de la quantité de composants fibreux que connaissant les égouts aujourd'hui. La fonction d'anticolmatage s'active lors d'un événement anormal, quel qu'il soit, afin d'éviter tout blocage de la pompe, et donc tout temps d'immobilisation coûteux.

Les systèmes de surveillance et de contrôle accroissent le potentiel d'amélioration du rendement et de la fiabilité. Grundfos propose des démarreurs de pompe et des entraînements à vitesse variable externes (Grundfos CUE), des commandes dédiées pour le contrôle aisé des fonctionnalités des pompes, et un système de supervision basé sur Internet (Grundfos Remote Management) doté d'une interface SCADA conviviale.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des systèmes de pompage, pour un fonctionnement optimal.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Téléchargements

Téléchargements

 

pompage des eaux usées

Pompage des eaux usées

Infos concises et théorie d'optimisation de l'infrastructure.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60