Traitement primaire

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Station de filtration

Les eaux usées brutes présentent une concentration élevée en matériaux volumineux tels que papier toilette, textiles, serviettes, ainsi que sacs plastiques et morceaux de bois. Ces matériaux doivent être éliminés au début du processus de traitement, en grande partie pour éviter tout colmatage et risque de dysfonctionnement des équipements mécaniques dans la station d'épuration des eaux usées. La station de filtration est donc la première étape du traitement mécanique des eaux usées.

Le lavage efficace des matériaux retenus réduit significativement la quantité de déchets et prévient les problèmes d'odeur. Grundfos propose des solutions de pompage et de contrôle pour le lavage à contre-courant des filtres, afin d'assurer un fonctionnement fiable de votre station de filtration.

La gamme de systèmes de surpression multicellulaires Hydro MPC Grundfos vous permet de gérer vos zones de pression avec aisance et, combinée à notre gamme de capteurs de niveau, elle assure un lavage efficace de l'ensemble de votre station de filtration.

Élimination du sable, des gravillons et de la graisse

L'étape du traitement mécanique suivant la filtration des eaux usées afin d'en éliminer les matériaux grossiers est l'élimination des gravillons et de la graisse. L'élimination de ces éléments avant de commencer le traitement biologique des eaux usées est essentielle pour garantir le bon fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées.

La solution habituelle consiste en une chambre de dégraissage et de dessablage aérée, dans laquelle l'aération est constante afin de maintenir les matières organiques en suspension pendant que les gravillons et la graisse sont éliminés par sédimentation et flottation. Si le sable et les gravillons ne sont pas éliminés et poursuivent leur chemin jusqu'au clarificateur principal, ou même plus avant dans la station d'épuration, une augmentation significative du colmatage et de l'usure de l'équipement peut être constatée.

L'élimination des gravillons nécessite des pompes robustes et durables. Les gammes Grundfos de pompes SE/SL et S à roues vortex sont spécialement conçues pour une utilisation durable en cas de débits d'eaux d'égout massifs, et peuvent être installées à sec ou immergées. Elles offrent la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer un fonctionnement sûr. Grundfos propose des diffuseurs à bulles fines ou grosses pour les débits d'air élevés, pour les processus de séparation de la phase d'élimination des gravillons et des graisses.

Bassin d'égalisation

Le bassin d'égalisation est le réservoir dans lequel les eaux usées en excès sont stockées en cas de fortes pluies. Les bassins d'égalisation peuvent constituer un moyen efficace d'optimiser le coût de la station d'épuration des eaux usées, car ils permettent de construire des réservoirs plus petits pour le traitement et fournissent une charge hydraulique constante à travers la station d'épuration.

Grundfos propose une gamme de solutions de pompage et de contrôle, ainsi que des agitateurs et des équipements de nettoyage qui, une fois associés, assurent un fonctionnement fiable et automatique du réservoir d'eaux pluviales. Une fois la charge hydraulique réduite et la capacité disponible, vous pouvez faire à nouveau circuler les eaux usées avec une efficacité totale.

Les réservoirs d'eaux pluviales peuvent prendre n'importe quelles formes et tailles. L'entrée et la sortie peuvent se faire par gravité, au moyen d'un système de pompage, ou par une combinaison des deux, selon les conditions hydrauliques du système. Grundfos dispose des pompes pour traiter ces demandes massives. Les gammes Grundfos de pompes SE/SL, S et KPL/KWM sont spécialement conçues pour une utilisation durable en cas de débits massifs et peuvent être installées à sec ou immergées. La gamme Grundfos de capteurs de niveau vous permet de vous assurer que votre système de pompage est en mesure de contrôler les fluctuations possibles de la demande de performances. Cela garantit une circulation optimale des eaux usées depuis et vers le bassin d'égalisation.

L'efficacité du mélange et du nettoyage des bassins d'égalisation est essentielle pour minimiser les coûts de fonctionnement et éviter les problèmes d'odeur. La gamme Grundfos de pompes RainJet, de fabrication robuste et offrant un service et une maintenance faciles, est spécialement conçue à cette fin. La pompe RainJet peut être utilisée aussi bien seule que combinée à l'agitateur solide et durable AMD.

Les systèmes de surveillance et de contrôle accroissent le potentiel d'amélioration du rendement et de la fiabilité. Outre des entraînements à vitesse variable (Grundfos CUE), Grundfos fournit une protection pour moteur (MP204) pour surveiller les conditions du moteur et assurer ainsi un fonctionnement optimal.

Clarification primaire

La clarification primaire, qui suit le traitement mécanique, vise à réduire la charge organique avant le traitement biologique. En laissant simplement les particules sédimenter par gravité, une fraction significative des impuretés organiques des eaux usées peut être éliminée. Cette méthode est par ailleurs efficace pour réduire la taille et le coût du traitement biologique.

Il est important de créer des conditions optimales pour la sédimentation dans la clarification primaire, c'est pourquoi les conditions de débit et la vitesse du courant sont conçues de manière à favoriser la sédimentation. Les matières sédimentées lors du processus de clarification primaire sont appelées boues primaires, lesquelles sont pompées depuis les clarificateurs primaires et acheminées vers les systèmes de traitement des boues. Les gammes Grundfos de pompes SE/SL et S à roues vortex sont spécialement conçues pour une utilisation durable en cas de débits d'eaux d'égout massifs, et peuvent être installées à sec ou immergées.

Des produits chimiques et des polyélectrolytes peuvent être ajoutés pour améliorer l'efficacité de la sédimentation des boues, vous permettant ainsi d'éliminer jusqu'à 80 % des matières en suspension. Grundfos peut fournir des systèmes de pompes de dosage complets pour petits et grands volumes, basés sur différentes technologies de précipitation, de floculation et de correction du pH, et contrôlés par des systèmes entièrement automatisés commandés par automate programmable, afin de gérer la préparation et le dosage fiable des coagulants organiques ou des polyélectrolytes.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage et de dosage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange.

Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60