Eau de procédé - Bâtiments

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Eau de procédé - Bâtiments

Partout dans le monde, des bâtiments industriels bénéficient du savoir-faire étendu Grundfos en matière d'eaux de procédé. Nos solutions de pompage, soigneusement testées, fonctionnent sans le moindre problème dans les installations de douche et les systèmes de climatisation et de refroidissement, assurant une qualité de l'eau circulant digne d'une eau potable.

La légionnelle doit être évitée à tout prix dans les eaux de procédé des bâtiments afin de ne pas mettre en danger la santé du personnel. Cela requiert au départ de traiter l'eau. À cet effet, Grundfos propose un système de désinfection au dioxyde de chlore haut de gamme, qui détruit efficacement tout biofilm des tuyaux et réservoirs d'eau chaude, afin de prévenir le développement de bactéries. Les pompes de dosage numérique dosent avec précision et de manière économique le produit chimique, éliminant ainsi tout risque de surdosage. Tout au long du processus, la qualité de l'eau est surveillée afin de garantir la sécurité. De plus, des solutions fiables de mesure et de contrôle sont disponibles. Celles-ci peuvent être personnalisées en fonction des exigences particulières tout au long du processus.

L'eau de procédé traitée s'écoule efficacement à travers les tuyaux grâce à des pompes monocellulaires, multicellulaires ou de surpression.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60