Eau de procédé - Refroidissement

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Eau de procédé - Refroidissement

Le refroidissement est une partie importante de nombreux processus et une application que Grundfos maîtrise vraiment. Outre des pompes multicellulaires et de surpression de haute qualité pour l'adduction d'eau de procédé dans le système, notre gamme comprend des systèmes de désinfection avancés et des pompes de dosage numérique qui éliminent efficacement la contamination en dosant avec précision tous les types de produits chimiques. Les produits chimiques sont requis pour la protection contre l'entartrage et l'encrassement, ainsi que dans les inhibiteurs de corrosion.

Les pompes de dosage conviennent également parfaitement au traitement de l'eau dans les chaînes ouvertes où l'existence de bactéries aériennes présente un danger pour les personnes, et dans les chaînes fermées où il est important d'éviter le bio-encrassement afin de protéger le système et d'assurer un rendement élevé. Offrant des performances de pompage fiables tout au long du processus de refroidissement, Grundfos est capable de réduire significativement les temps d'immobilisation de la production suite à la surchauffe de composants.

Les pompes de refroidissement Grundfos sont disponibles avec des capots ventilés pour optimiser la fiabilité des applications de refroidissement, même les plus exigeantes. Toutes les solutions de pompage peuvent être livrées avec des systèmes de mesure et de contrôle, personnalisés en fonction des exigences de l'application concernée. Si la réduction de la quantité de produits chimiques utilisés dans le procédé est souhaitée, Grundfos propose des solutions pour la réutilisation de ces produits chimiques.

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60