Eau de procédé - Eau de loisir

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Eau de procédé - Eau de loisir

Les piscines, bains à remous et parcs aquatiques tireront tous parti des solutions de traitement de l'eau Grundfos. Nos pompes d'adduction monocellulaires font circuler efficacement l'eau de procédé tandis que notre gamme de systèmes de dosage inégalés s'assure que la source d'eau est parfaitement sûre.

La contamination des eaux de loisir, par exemple par légionnelle, peut être évitée au moyen de dioxyde de chlore ou de chlore, sous forme gazeuse, poudreuse ou liquide. Les systèmes de dosage Grundfos sont parfaitement compatibles avec toutes ces formes et permettent même la production sur site de chlore. Le désinfectant est produit à partir de sel commun comme matière de base, ce qui offre les avantages suivants : du chlore frais est toujours disponible, la manipulation risquée de produits chimiques est évitée et les désinfectants peuvent être produits avec précision, selon les exigences. Cela rend caduque la nécessité d'un espace de stockage et des mesures de sécurité coûteuses associées.

Les pompes de dosage Grundfos effectuent systématiquement un dosage précis, vous permettant ainsi de réaliser des économies de produit chimique et d'énergie, et se règlent facilement pour se conformer aux exigences exactes en matière de dosage de chlore de votre pays. Les pompes de dosage peuvent aussi être utilisées pour le dosage du floculant dans le processus de filtration, et d'acide ou d'alcalin dans la phase de correction du pH, ainsi que pour ajouter des senteurs dans les saunas afin de créer une délicieuse ambiance parfumée.

De plus, une gamme complète d'équipements de mesure et d'analyse est disponible pour les paramètres des applications d'eau de loisir.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60