Pompage depuis l'intérieur des bâtiments

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

L'évacuation des énormes volumes d'eaux usées et d'égout des immeubles, hôtels, restaurants et autres complexes immobiliers impose de fortes contraintes sur les systèmes de pompage. La collecte se faisant sous le niveau du sol dans un système fermé, la solution doit nécessiter une maintenance minimale, une sécurité maximale et un rendement élevé pour déplacer les eaux usées et les eaux d'égout brutes vers le réseau d'assainissement. Grundfos propose des stations de relevage conçues pour réduire les coûts d'exploitation et d'installation et optimiser le fonctionnement.

Les stations de relevage Grundfos font partie d'une gamme complète de produits d'évacuation des eaux usées et de traitement des eaux d'égout. Les produits Multilift Grundfos se caractérisent par leur design compact, leur longévité, leur polyvalence et leur aptitude à traiter des volumes importants dans des solutions à une ou deux pompes, avec des capacités de réservoir variables.

Votre système de pompage Multilift peut contrôler les fluctuations possibles de la demande de performances au moyen de la gamme de contrôleurs de niveau Grundfos, lesquels offrent une surveillance et un contrôle d'une grande fiabilité pour un maximum de six pompes, et qui peuvent être combinés à une protection moteur et des convertisseurs de fréquence. Une gamme complète de capteurs en option (capteurs de niveau, de débit et de température) vous permet de collecter les données dont votre système de commande de pompes a besoin.

Grundfos peut fournir des systèmes de surveillance et de contrôle qui accroissent le potentiel d'amélioration du rendement et de la fiabilité. Le contrôleur Multilift (LC109) peut être intégré dans un système GTC, assurant ainsi l'émission des alarmes vitales. Les interfaces de communication Plug & Play, fonctionnant avec 95 % des normes de communication disponibles sur le marché, permettent la supervision via Internet (Grundfos Remote Management) au moyen d'une interface SCADA facile d'utilisation.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, pour un fonctionnement optimal.

Produits connexes
Téléchargements

Téléchargements

 

manuel sur les eaux d'égout

Pompage des eaux usées

Infos concises et théorie d'optimisation de l'infrastructure.


profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60