Eaux recyclées

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Les eaux recyclées sont d'anciennes eaux usées qui ont été traitées de manière à ôter les solides et certaines impuretés, puis renvoyées dans la zone aquifère plutôt que rejetées vers les eaux de surface. Ce retour à la zone aquifère s'effectue généralement en utilisant les eaux usées traitées à des fins d'irrigation.

Les eaux recyclées nécessitent un traitement destiné à ôter les polluants et traversent généralement des processus mécaniques, chimiques et biologiques. Grundfos peut fournir les composants et équipements pour tous les aspects du traitement des eaux usées et, selon l'autorisation de rejet du propriétaire, de la désinfection finale.

Les systèmes de désinfection entièrement automatisés développés par Grundfos constituent une solution simple pour les méthodes de désinfection au chlore. Grundfos peut vous conseiller sur les solutions de désinfection utilisant des composés chlorés tels que le chlore gazeux (Cl2), l'hypochlorite de sodium (NaOCl) et le dioxyde de chlore (ClO2), et vous fournir ces solutions.

Grundfos peut fournir des systèmes de pompes de dosage complets pour les petits ou grands volumes, basés sur différentes technologies de floculation, de désinfection et de réglage du pH. De plus, la gamme Grundfos d'accessoires électroniques permet de contrôler entièrement vos processus de dosage et de désinfection, et peut être intégrée de manière transparente à votre système.

En intégrant des entraînements à vitesse variable et des composants de protection de moteur, Grundfos est en mesure de proposer des systèmes complets préconçus pour fonctionner ensemble. Les convertisseurs CUE Grundfos font partie de l'une des gammes les plus complètes et polyvalentes d'entraînements externes à vitesse variable pour les applications de pompage actuellement sur le marché. En les alliant à la protection de moteur MP 204 facile d'utilisation, nous pouvons assurer une surveillance et un contrôle 24 h/24 de tous les paramètres vitaux, tels que la marche à sec ou la surcharge, afin de garantir la stabilité opérationnelle.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange, en passant par les audits des pompes.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Téléchargements

Téléchargements

 

Les pompes dans le traitement de l'eau

Les pompes dans le traitement de l'eau

Traitement des eaux avec la pompe comme élément central.


brochure de profil Compagnie d'eau

Prenez du recul...

... pour avoir une vue d'ensemble. Brochure de profil Compagnie d'eau Grundfos.


Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60